카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN50.45 - Stainless Steel-Retaining magnets, disc-shaped, with bore
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.9 Holding with magnets
Retaining magnets, disc-shaped
GN50.45
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_9/haltemagnete_in_scheibenform/gn50_45/gn_50_45.prj},{NB=Edelstahl-Haltemagnet GN50.45-HF-50-10-8,5},{ARTNR=GN50.45-HF-50-10-8,5},{PARTNUMBER=GN 50.45-HF-50-10-8,5},{NORMNR=GN 50.45},{MWVIS=HF - Hartferrit},{D1=50 +0,2/-0,1},{H=10 +0,5/-0,2},{D1X=50},{D2=-},{D2X=0.000},{D3=8,5},{D3X=8.500},{D4=-},{D4X=0.000},{D5=22.0},{D5X=22.000},{HX=10.000},{T=8.5},{TX=8.500},{R1=24.500},{R2=22.900},{R3=0.600},{VERS=5},{NENNHF=145},{NENNSC=145},{NENN=145},{MWX= 'HF', 'Hartferrit (HF)'},{WEIGHT=0.0850},{CTN=85051100},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
MWVIS
Material of the magnet
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
T
[mm]
NENN
Nominal adhesive forces in N
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Haltemagnet GN5...
GN50.45-HF-20-6-4,3
HF - Hard ferrite
20 ±0,1
6 +0,2/-0,1
4,3
-
9.5
-
-
22
0.0080
85051100
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN5...
GN50.45-HF-25-7-5,5
HF - Hard ferrite
25 ±0,1
7 +0,3/-0,2
5,5
-
11.5
-
-
29
0.0150
85051100
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN5...
GN50.45-HF-32-7-5,5
HF - Hard ferrite
32 ±0,1
7 +0,3/-0,2
5,5
-
11.5
-
-
58
0.0270
85051100
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN5...
GN50.45-HF-40-8-5,5
HF - Hard ferrite
40 +0,2/-0,1
8 +0,4/-0,2
5,5
-
12.5
-
-
72
0.0520
85051100
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN5...
GN50.45-HF-50-10-8,5
HF - Hard ferrite
50 +0,2/-0,1
10 +0,5/-0,2
-
8,5
-
22.0
8.5
145
0.0850
85051100
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN5...
GN50.45-HF-63-14-6,5
HF - Hard ferrite
63 +0,3/-0,1
14 +0,5/-0,2
-
8,5
-
24.0
12.0
230
0.1950
85051100
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN5...
GN50.45-SC-16-4,5-3,5
SC - Samarium, cobalt
16 ±0,1
4.5 ±0,1
3,5
-
-
6.0
3.0
41
0.0058
85051100
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN5...
GN50.45-SC-20-6-4,5
SC - Samarium, cobalt
20 ±0,1
6 ±0,1
4,5
-
-
8.0
3.5
60
0.0130
85051100
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN5...
GN50.45-SC-25-7-4,5
SC - Samarium, cobalt
25 ±0,1
7 ±0,2
4,5
-
-
8.0
4.0
80
0.0240
85051100
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN5...
GN50.45-SC-32-7-5,5
SC - Samarium, cobalt
32 ±0,1
7 ±0,2
5,5
-
-
11.0
4.0
200
0.0390
85051100
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN5...
GN50.45-SC-40-8-5,5
SC - Samarium, cobalt
40 ±0,1
8 ±0,2
5,5
-
-
10.5
4.0
420
0.0750
85051100
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성