피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 492 - Double tube linear actuators, double slider, Type R1 Right hand thread, shaft journal at one end
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear actuators, Linear actuator connectors
GN492
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn492/gn_492_r1_asmtab.prj},{NB=Doppelrohr-Lineareinheit GN492-40-100-R1-SCR (0)},{ARTNR=GN492-40-100-R1-SCR},{D1=40},{L1=100},{MHUB=2500},{GSNDM=20.000},{GSP=4.000},{B=60},{D2=12},{D3NDM=8},{D4NDM=8},{D5=8.5},{D6X=13.5},{SDIN912NDM=6},{D7X=13.5},{D7NDM=8},{D8NDM=8},{H1=60},{H2=76},{H3=3},{H4=31.5},{H5=1.05},{H6=13},{L3=180},{L4=17},{L5=180},{M2=160},{M3X=132},{M4=39},{M5X=38},{M6=39},{M7=62},{M8X=12.5},{M9=12.0},{M10=160},{M11=120},{S=13},{WEIGHT=8.6500},{PARTNUMBER=GN 492-40-100-R1-SCR},{NORMNR=GN 492},{SL=100, 150, 200, 300},{GS=TR20x4},{D3=M8},{D4=M8},{D6=13.5},{SDIN912=M6},{D7=13.5},{D7DIN912=M8},{D8=M8},{M3=132},{M5=38},{M8=12.5},{PDIN6885=A4x4x12},{AW=GN 491.1},{SA=GN953/GN9053},{HR=GN 924.40},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
Stroke
[mm]
MHUB
max. travel
[mm]
GS
Shaft thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
SDIN912
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D7DIN912
for screw DIN 912
ⁿ/ₐ
D8
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L2
Overall length
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
M7
[mm]
M8
[mm]
M9
[mm]
M10
[mm]
M11
[mm]
S
Hexagon
[mm]
PDIN6885
Key DIN 6885
ⁿ/ₐ
AW
Adapter shaft
ⁿ/ₐ
SA
Position indicator
ⁿ/ₐ
HR
Handwheel
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-18-100-R1-SCR
18
100
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
237
81
16
81
209
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
0.7000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-18-150-R1-SCR
18
150
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
287
81
16
81
259
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
1.1200
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-18-200-R1-SCR
18
200
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
337
81
16
81
309
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
1.2000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-18-300-R1-SCR
18
300
400
TR10x3
28
6
-
M5
5.3
-
-
-
-
M5
28
37
1
14.5
0.75
8
437
81
16
81
409
68
-
20
-
20
18
-
4.5
68
52
8
A2x2x12
GN 491.1
GN955/-
GN 923.18
1.3600
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-30-100-R1-SCR
30
100
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
330
130
16
130
280
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
4.0000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-30-150-R1-SCR
30
150
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
380
130
16
130
330
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
4.3400
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-30-200-R1-SCR
30
200
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
430
130
16
130
380
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
4.5000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-30-300-R1-SCR
30
300
1500
TR14x4
50
8
M6
M6
6.5
10
M5
11
M6
M6
52
64
2
27.0
0.85
10
530
130
16
130
480
114
92
30
35
30
42
9.5
12.0
114
80
10
A2x2x12
GN 491.1
GN954/GN9054
GN 923.30
4.9000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-40-100-R1-SCR
40
100
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
400
180
17
180
340
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
8.6500
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-40-150-R1-SCR
40
150
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
450
180
17
180
390
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
9.0000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-40-200-R1-SCR
40
200
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
500
180
17
180
440
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
6.3600
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-40-300-R1-SCR
40
300
2500
TR20x4
60
12
M8
M8
8.5
13.5
M6
13.5
M8
M8
60
76
3
31.5
1.05
13
600
180
17
180
540
160
132
39
38
39
62
12.5
12.0
160
120
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.40
11.0000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-50-100-R1-SCR
50
100
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
450
206
18
206
378
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
14.0000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-50-150-R1-SCR
50
150
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
500
206
18
206
428
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
14.4400
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-50-200-R1-SCR
50
200
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
550
206
18
206
478
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
14.8600
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-50-300-R1-SCR
50
300
2630
TR20x4
72
12
M10
M8
8.5
15
M8
15
M8
M8
72
92
4
38.0
1.20
16
650
206
18
206
578
184
150
46
50
46
62
13
15.0
184
134
13
A4x4x12
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.50
16.0200
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-60-400-R1-SCR
60
400
2580
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
M10
86
106
4
45.0
1.35
16
800
240
19
240
720
216
185
55
60
55
74
14
16.5
216
160
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
26.9000
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-60-500-R1-SCR
60
500
2580
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
M10
86
106
4
45.0
1.35
16
900
240
19
240
820
216
185
55
60
55
74
14
16.5
216
160
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
28.5500
84879059
YES
Doppelrohr-Lineareinheit ...
GN492-60-600-R1-SCR
60
600
2580
TR25x5
80
14
M10
M10
10.5
13.5
M8
16.5
M10
M10
86
106
4
45.0
1.35
16
1000
240
19
240
920
216
185
55
60
55
74
14
16.5
216
160
17
A5x5x16
GN 491.1
GN953/GN9053
GN 924.60
30.2000
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성