카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 146.1 - Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear actuators, Linear actuator connectors
GN146.1
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn146_1/gn_146_1_2.prj},{NB=Flansch-Verfahrschlitten GN146.1-G40-56-2-SW},{ARTNR=GN146.1-G40-56-2-SW},{D11=40},{K=56},{D2=8.5},{NDM3=5},{KDM3=8.157},{NDM4=5.5},{KDM4=4.019},{L1=83},{L2=56},{M=42},{T=10},{X1=78},{X2=52},{Y1=108},{Y2=82},{A=11.000},{B=43.980},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=6.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=1.000},{L01=17.500},{R=11.000},{L3X=28.000},{L4=13.000},{N1=15.970},{P=3.000},{RP=12.000},{L22=46.000},{L23=36.000},{U=9.000},{A4=6.000},{B4=15.000},{C4=4.250},{D44=5.000},{E4=2.000},{F4=2.500},{H4=2.000},{J4=0.600},{L44=5.000},{R4=4.000},{RP1=29.000},{RR=21.550},{WEIGHT=0.4380},{PARTNUMBER=GN 146.1-G40-56-2-SW},{NORMNR=GN 146.1},{D1=G40},{D1X=G40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D3=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
D2
[mm]
D3
Mounting screws on the follower
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-B30-40-2-SW
B30 (without slide insert...
40
6.5
M4
62
40
30
7
52
35
70
53
M8-25
63 | 78
black
0.1590
76090000
YES
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-G30-40-2-SW
G30 (with slide insert)
40
6.5
M4
62
40
30
7
52
35
70
53
M8-25
63 | 78
black
0.1590
76090000
YES
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-B30-56-2-SW
B30 (without slide insert...
56
8.5
M4
83
56
42
10
78
52
108
82
M10-35
-
black
0.5110
76090000
YES
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-G30-56-2-SW
G30 (with slide insert)
56
8.5
M4
83
56
42
10
78
52
108
82
M10-35
-
black
0.5110
76090000
YES
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-B40-56-2-SW
B40
56
8.5
M5
83
56
42
10
78
52
108
82
M10-35
78 | 92
black
0.4380
76090000
YES
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-G40-56-2-SW
G40
56
8.5
M5
83
56
42
10
78
52
108
82
M10-35
78 | 92
black
0.4380
76090000
YES
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-B40-65-2-SW
B40
65
11.0
M5
95
65
50
14
92
62
128
98
M10-50
-
black
0.7940
76090000
YES
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-G40-65-2-SW
G40
65
11.0
M5
95
65
50
14
92
62
128
98
M10-50
-
black
0.7940
76090000
YES
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-B50-65-2-SW
B50 (without slide insert...
65
11.0
M6
95
65
50
14
92
62
128
98
M10-50
78 | 92
black
0.6830
76090000
YES
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-G50-65-2-SW
G50 (with slide insert)
65
11.0
M6
95
65
50
14
92
62
128
98
M10-50
78 | 92
black
0.6830
76090000
YES
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-B60-80-2-SW
B60
80
11.0
M8
112
80
60
14
110
74
154
118
M10-50
78 | 92
black
1.1250
76090000
YES
Flansch-Verfahrschlitten ...
GN146.1-G60-80-2-SW
G60
80
11.0
M8
112
80
60
14
110
74
154
118
M10-50
78 | 92
black
1.1250
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성