카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 752 - Joint pieces
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Fork joints, Fork heads
GN752
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gabelgelenke_gabelkoepfe/gn752/gn752.prj},{NB=Gelenkstueck GN752-10-M10.},{ARTNR=GN752-10-M10},{PARTNUMBER=GN 752-10-M10},{NORMNR=GN 752},{D1=10},{D2=M10},{DG=10.000},{DK=8.160},{D3=18},{D4=23},{L=35},{R=14.0},{S=10},{T=20},{W=212},{WEIGHT=0.0560},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H9
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L
Länge
[mm]
R
[mm]
S
-0.2
[mm]
T
min
[mm]
W
min
[°]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkstueck GN752-6-M6.
GN752-6-M6
6
M6
10
14
22
8.5
6
12
218
0.0110
84879059
YES
Gelenkstueck GN752-8-M8.
GN752-8-M8
8
M8
14
18
29
12.0
8
16
218
0.0276
84879059
YES
Gelenkstueck GN752-10-M10...
GN752-10-M10
10
M10
18
23
35
14.0
10
20
212
0.0560
84879059
YES
Gelenkstueck GN752-12-M12...
GN752-12-M12
12
M12
20
27
43
17.0
12
24
216
0.0880
84879059
YES
Gelenkstueck GN752-14-M14...
GN752-14-M14
14
M14
24
30
50
19.0
14
28
214
0.1000
84879059
YES
Gelenkstueck GN752-16-M16...
GN752-16-M16
16
M16
26
36
56
22.0
16
32
216
0.1900
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성