카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 743.5 - Stainless Steel-Oil level sight glasses, Type B, without contrast screen
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil level sight glasses
GN743.5
GN743.5 B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/oelschauglaeser/gn743_5/gn743_5_b/gn743_5_b.prj},{NB=Edelstahl-Oelschauglas GN743.5-18-M26x1,5-B},{ARTNR=GN743.5-18-M26x1,5-B},{PARTNUMBER=GN 743.5-18-M26x1,5-B},{NORMNR=GN 743.5},{D1=18},{D2=M26x1,5},{D3=32},{L1=9.0},{L2=8.0},{S=30},{D2ND=26.000},{VERS=3},{XDCH=1.200},{XDCH2=1.200},{XDS=23.800},{XDICHTUNG=30.500},{XDICHTUNG2=0.700},{XSW=6.000},{XCH=1.500},{XRF=12.000},{XRF1=2.500},{WEIGHT=0.0410},{CTN=90261089},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-11-G3/8-B
11
G3/8
22
8.0
7.5
20
0.0190
90261089
YES
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-11-M16x1,5-B
11
M16x1,5
22
8.0
7.5
20
0.0190
90261089
YES
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-14-G1/2-B
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
0.0230
90261089
YES
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-14-M20x1,5-B
14
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
0.0230
90261089
YES
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-18-G3/4-B
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
0.0410
90261089
YES
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-18-M26x1,5-B
18
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
0.0410
90261089
YES
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-18-M27x1,5-B
18
M27x1,5
32
9.0
8.0
30
0.0051
90261089
YES
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-24-G1-B
24
G1
40
11.0
8.5
36
0.0660
90261089
YES
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-24-M33x1,5-B
24
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
0.0640
90261089
YES
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-32-G11/4-B
32
G11/4
50
12.0
9.0
46
0.1020
90261089
YES
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-32-M42x1,5-B
32
M42x1,5
50
12.0
9.0
46
0.1020
90261089
YES
Edelstahl-Oelschauglas GN...
GN743.5-32-M42x2-B
32
M42x2
50
12.0
9.0
46
0.0100
90261089
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성