카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 456 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Rubber buffers
GN456
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gummipuffer/gn456/gn456_ee.prj},{NB=Edelstahl-Gummipuffer GN456-25-20-20-EE-55},{ARTNR=GN456-25-20-20-EE-55},{PARTNUMBER=GN 456-25-20-20-EE-55},{NORMNR=GN 456},{D1=25},{H=20},{D2=20},{D3=M6},{T=6},{NR=mittel (55)},{NDM=6},{WEIGHT=0.0300},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{S=2.000},{D=11.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
T
[mm]
NR
Rubber hardness Shore A ±5
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-15-15-12-EE-40
15
15
12
M4
4
soft
0.0080
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-20-15-14-EE-40
20
15
14
M6
6
soft
0.0130
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-20-20-16-EE-40
20
20
16
M6
6
soft
0.0170
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-25-20-20-EE-40
25
20
20
M6
6
soft
0.0300
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-30-20-22-EE-40
30
20
22
M8
8
soft
0.0390
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-40-25-30-EE-40
40
25
30
M8
8
soft
0.0640
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-40-30-33-EE-40
40
30
33
M8
8
soft
0.0800
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-50-30-42-EE-40
50
30
42
M10
8
soft
0.1250
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-75-40-60-EE-40
75
40
60
M12
11
soft
0.3600
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-15-15-12-EE-55
15
15
12
M4
4
medium
0.0080
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-20-15-14-EE-55
20
15
14
M6
6
medium
0.0130
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-20-20-16-EE-55
20
20
16
M6
6
medium
0.0170
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-25-20-20-EE-55
25
20
20
M6
6
medium
0.0300
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-30-20-22-EE-55
30
20
22
M8
8
medium
0.0390
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-40-25-30-EE-55
40
25
30
M8
8
medium
0.0640
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-40-30-33-EE-55
40
30
33
M8
8
medium
0.0800
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-50-30-42-EE-55
50
30
42
M10
8
medium
0.1250
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-75-40-60-EE-55
75
40
60
M12
11
medium
0.3600
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-15-15-12-EE-70
15
15
12
M4
4
hard
0.0080
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-20-15-14-EE-70
20
15
14
M6
6
hard
0.0130
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-20-20-16-EE-70
20
20
16
M6
6
hard
0.0170
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-25-20-20-EE-70
25
20
20
M6
6
hard
0.0300
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-30-20-22-EE-70
30
20
22
M8
8
hard
0.0390
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-40-25-30-EE-70
40
25
30
M8
8
hard
0.0640
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN456-40-30-33-EE-70
40
30
33
M8
8
hard
0.0800
40169991
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성