카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 452 - Stainless Steel-Buffers with screw, Type S
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Rubber buffers
GN452
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gummipuffer/gn452/gn452_s.prj},{NB=Edelstahl-Anschlagpuffer GN452-40-20-M8-S-70},{ARTNR=GN452-40-20-M8-S-70},{PARTNUMBER=GN 452-40-20-M8-S-70},{NORMNR=GN 452},{D1=40},{H=20},{D2=M8},{L=23},{S=2.0},{FORM=S},{NR=hart (70)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=36.800},{WEIGHT=0.0539},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
S
[mm]
NR
Natural rubber - Hardness (Shore ±5°)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-8-8-M3-S-40
8
8
M3
6
1.0
soft (40)
0.0010
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-8-8-M3-S-55
8
8
M3
6
1.0
medium (55)
0.0010
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-8-8-M3-S-70
8
8
M3
6
1.0
hard (70)
0.0010
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-8-13-M3-S-40
8
13
M3
6
1.0
soft (40)
0.0012
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-8-13-M3-S-55
8
13
M3
6
1.0
medium (55)
0.0012
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-8-13-M3-S-70
8
13
M3
6
1.0
hard (70)
0.0012
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-10-10-M4-S-40
10
10
M4
10
1.2
soft (40)
0.0024
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-10-10-M4-S-55
10
10
M4
10
1.2
medium (55)
0.0022
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-10-10-M4-S-70
10
10
M4
10
1.2
hard (70)
0.0023
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-10-15-M4-S-40
10
15
M4
10
1.2
soft (40)
0.0026
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-10-15-M4-S-55
10
15
M4
10
1.2
medium (55)
0.0026
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-10-15-M4-S-70
10
15
M4
10
1.2
hard (70)
0.0026
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-10-20-M4-S-40
10
20
M4
10
1.2
soft (40)
0.0026
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-10-20-M4-S-55
10
20
M4
10
1.2
medium (55)
0.0030
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-10-20-M4-S-70
10
20
M4
10
1.2
hard (70)
0.0030
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-15-10-M4-S-40
15
10
M4
10
1.4
soft (40)
0.0049
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-15-10-M4-S-55
15
10
M4
10
1.4
medium (55)
0.0040
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-15-10-M4-S-70
15
10
M4
10
1.4
hard (70)
0.0050
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-15-15-M4-S-40
15
15
M4
10
1.4
soft (40)
0.0059
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-15-15-M4-S-55
15
15
M4
10
1.4
medium (55)
0.0060
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-15-15-M4-S-70
15
15
M4
10
1.4
hard (70)
0.0063
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-15-20-M4-S-40
15
20
M4
10
1.4
soft (40)
0.0074
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-15-20-M4-S-55
15
20
M4
10
1.4
medium (55)
0.0074
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-15-20-M4-S-70
15
20
M4
10
1.4
hard (70)
0.0200
40169991
YES
Edelstahl-Anschlagpuffer ...
GN452-15-30-M4-S-40
15
30
M4
10
1.4
soft (40)
0.0086
40169991
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성