카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 839.5 - Leveling feet, foot plastic / Screw Stainless Steel, fixed
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN839.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn839_5/gn839_5.prj},{NB=Stellfuss GN839.5-40-M8-52},{ARTNR=GN839.5-40-M8-52},{PARTNUMBER=GN 839.5-40-M8-52},{NORMNR=GN 839.5},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8},{L1=52},{L2=13.5},{SW=17},{SB=2,5},{WEIGHT=0.0290},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{X1=4.800},{X2=0.650},{X3=1.950},{X4=0.500},{A1=6.862},{A2=1.500},{B=3.700},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load (see information)
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stellfuss GN839.5-25-M6-2...
GN839.5-25-M6-26
25
M6
26
11.0
13
1,5
0.0077
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-25-M6-3...
GN839.5-25-M6-36
25
M6
36
11.0
13
1,5
0.0100
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-25-M6-5...
GN839.5-25-M6-56
25
M6
56
11.0
13
1,5
0.0146
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-25-M8-2...
GN839.5-25-M8-24
25
M8
24
11.0
13
2,5
0.0130
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-25-M8-3...
GN839.5-25-M8-34
25
M8
34
11.0
13
2,5
0.0160
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-25-M8-5...
GN839.5-25-M8-54
25
M8
54
11.0
13
2,5
0.0175
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-30-M6-2...
GN839.5-30-M6-24
30
M6
24
12.0
17
1,5
0.0110
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-30-M6-3...
GN839.5-30-M6-34
30
M6
34
12.0
17
1,5
0.0130
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-30-M6-5...
GN839.5-30-M6-54
30
M6
54
12.0
17
1,5
0.0200
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-30-M8-2...
GN839.5-30-M8-23
30
M8
23
12.0
17
2,5
0.0150
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-30-M8-3...
GN839.5-30-M8-33
30
M8
33
12.0
17
2,5
0.0177
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-30-M8-5...
GN839.5-30-M8-53
30
M8
53
12.0
17
2,5
0.0200
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-30-M10-...
GN839.5-30-M10-33
30
M10
33
12.0
17
3
0.0250
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-30-M10-...
GN839.5-30-M10-53
30
M10
53
12.0
17
3
0.0360
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-30-M10-...
GN839.5-30-M10-73
30
M10
73
12.0
17
3
0.0400
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-40-M8-2...
GN839.5-40-M8-22
40
M8
22
13.5
17
2,5
0.0200
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-40-M8-3...
GN839.5-40-M8-32
40
M8
32
13.5
17
2,5
0.0200
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-40-M8-5...
GN839.5-40-M8-52
40
M8
52
13.5
17
2,5
0.0290
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-40-M10-...
GN839.5-40-M10-32
40
M10
32
13.5
17
3
0.0290
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-40-M10-...
GN839.5-40-M10-52
40
M10
52
13.5
17
3
0.0440
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-40-M10-...
GN839.5-40-M10-72
40
M10
72
13.5
17
3
0.0490
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-40-M12-...
GN839.5-40-M12-52
40
M12
52
13.5
17
5
0.0550
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-40-M12-...
GN839.5-40-M12-72
40
M12
72
13.5
17
5
0.0600
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-40-M12-...
GN839.5-40-M12-102
40
M12
102
13.5
17
5
0.0800
73269098
YES
Stellfuss GN839.5-50-M10-...
GN839.5-50-M10-48
50
M10
48
17.0
19
3
0.0470
73269098
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성