카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 248 - Levelling feet with shock absorption
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN248
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn248/gn248_asmtab.prj},{NB=Maschinenfuss GN248-120-M16x1,5-150 (45)},{ARTNR=GN248-120-M16x1,5-150},{PARTNUMBER=GN 248-120-M16x1,5-150},{NORMNR=GN 248},{D1=120},{D2=M16x1,5},{L1=150},{D3=80},{D4=109},{L2=45},{L2MIN=45},{L2MAX=58},{L3=41},{L4=10},{S=9},{SB=10000},{SH=4000},{P=2.5},{PPATH=gn248_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.1000},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
Square
[mm]
SB
Static load
[N]
SH
Stiffness
[N/mm]
P
max. pressing
[Pressung mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Maschinenfuss GN248-80-M1...
GN248-80-M12x1,25-134
80
M12x1,25
134
60
72
35
10
7
5000
2500
2.0
0.5000
40169991
YES
Maschinenfuss GN248-120-M...
GN248-120-M16x1,5-150
120
M16x1,5
150
80
109
41
10
9
10000
4000
2.5
1.1000
40169991
YES
Maschinenfuss GN248-160-M...
GN248-160-M20x1,5-192
160
M20x1,5
192
100
150
48
10
12
20000
9000
2.2
2.7000
40169991
YES
Maschinenfuss GN248-200-M...
GN248-200-M20x1,5-206
200
M20x1,5
206
130
186
60
10
12
40000
15000
2.7
4.5000
40169991
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성