카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 139.1 - Hinges with safety switch, with switch, Type A, Connector plug at the top
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges with electrical switching function
GN139.1
GN139.1 Plug
GN139.1 A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere_mit_elektr_schaltfunktion/gn139_1/gn139_1_stecker/gn139_1_a/gn139_1_a_asmtab.prj},{NB=Scharnier mit Sicherheitsschalter GN139.1-49-101-A(0)},{ARTNR=GN139.1-49-101-A},{PARTNUMBER=GN 139.1-49-101-A},{NORMNR=GN 139.1},{L1=49},{ROT=0},{L1X=49,79},{L2=101},{L3=30},{L4=81},{L5=15},{H1=12},{H2=22.5},{M1=71},{M2=17},{M3=27},{PPATH=gn139_1_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.3250},{CTN=85369095},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
Hinge wing
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
Hinge wing
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
Hinge wing
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Scharnier mit Sicherheits...
GN139.1-49-101-A
49
101
30
81
15
12
22.5
71
17
27
0.3250
85369095
YES
Scharnier mit Sicherheits...
GN139.1-79-101-A
79
101
30
81
30
12
22.5
71
17
50
0.4250
85369095
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성