카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 707.2 - Split set collars
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Set collars
GN707.2
GN707.2 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/stellringe/gn707_2/gn707_2_st/gn707_2_st.prj},{NB=Geteilter Stellring GN707.2-42-B18-ST},{ARTNR=GN707.2-42-B18-ST},{PARTNUMBER=GN 707.2-42-B18-ST},{NORMNR=GN 707.2},{D1=42},{D2=B18},{D2X='B18','B20'},{B=15},{D3=M5},{NDM=5.000},{KDMV=4.019},{KDMM=4.134},{S=3.0},{T=6.00},{X=0.6},{L=12.000},{BB=9.600},{LS=0.000},{LG=2.400},{DK=8.500},{K=5.000},{R=0.200},{SS=4.000},{TT=2.500},{V=0.500},{P1=14.500},{P2=9.000},{P3=5.300},{P4=5.000},{P5=10.762},{WEIGHT=0.1044},{CTN=73269096},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10 recommended shaft tolerance h11
ⁿ/ₐ
B
±0.2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
X
~ max.protrusion of cap screw
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-20-B6-ST
20
B6
9
M3
2.1
1.2
0.0156
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-22-B8-ST
22
B8
9
M3
2.1
1.0
0.0180
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-26-B10-ST
26
B10
11
M4
2.1
1.6
0.0300
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-30-B12-ST
30
B12
11
M4
2.1
0.7
0.0390
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-32-B14-ST
32
B14
11
M4
2.1
0.7
0.0430
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-36-B15-ST
36
B15
13
M5
2.1
1.4
0.0600
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-36-B16-ST
36
B16
13
M5
2.1
1.4
0.0637
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-42-B18-ST
42
B18
15
M5
3.0
0.6
0.1044
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-42-B20-ST
42
B20
15
M5
3.0
0.6
0.0980
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-48-B22-ST
48
B22
15
M5
3.0
0.0
0.1340
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-48-B25-ST
48
B25
15
M5
3.0
0.0
0.1200
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-55-B28-ST
55
B28
15
M6
3.0
0.5
0.1650
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-55-B30-ST
55
B30
15
M6
3.0
0.5
0.1400
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-60-B32-ST
60
B32
15
M6
4.0
0.4
0.1870
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-60-B35-ST
60
B35
15
M6
4.0
0.4
0.1702
73269096
YES
Geteilter Stellring GN707...
GN707.2-65-B40-ST
65
B40
15
M6
4.0
0.5
0.1890
73269096
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성