카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 6330 - Stainless steel-Hexagon nuts Type B
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts
DIN6330
DIN6330 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern/din6330/din6330_ni/din6330_n.prj},{NB=Edelstahl-Sechskantmutter DIN6330-M12-B-NI},{ARTNR=DIN6330-M12-B-NI},{PARTNUMBER=DIN 6330-M12-B-NI},{NORMNR=DIN 6330},{D1=M12},{D1G=12},{D2=14.0},{E=20.0},{M=18},{SW=18},{R=17},{D1K=10.106},{WEIGHT=0.0290},{CTN=73181639},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
H14
[mm]
E
min.
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Sechskantmutter...
DIN6330-M8-B-NI
M8
9.0
14.4
12
13
11
0.0090
73181639
YES
Edelstahl-Sechskantmutter...
DIN6330-M10-B-NI
M10
11.5
17.8
15
16
15
0.0090
73181639
YES
Edelstahl-Sechskantmutter...
DIN6330-M12-B-NI
M12
14.0
20.0
18
18
17
0.0290
73181639
YES
Edelstahl-Sechskantmutter...
DIN6330-M14-B-NI
M14
16.0
24.6
21
22
20
0.0320
73181639
YES
Edelstahl-Sechskantmutter...
DIN6330-M16-B-NI
M16
18.0
26.8
24
24
22
0.0600
73181639
YES
Edelstahl-Sechskantmutter...
DIN6330-M20-B-NI
M20
22.0
33.5
30
30
27
0.1140
73181639
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성