카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 606 BN - Stainless Steel - Ball point screws , Type BN, flat ball
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN606 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn606_ni/gn606_bn.prj},{NB=Edelstahl-Kugelspannschraube GN606-M6-40-BN},{ARTNR=GN606-M6-40-BN},{PARTNUMBER=GN 606-M6-40-BN},{NORMNR=GN 606},{D1=M6},{ND=6.000},{KD=4.773},{L1=40},{L1X=16,20,25,30,40},{D3=3.2},{D4=10.0},{L3=0.6},{L5=3.0},{L6=6},{SW=5},{T2=3.000},{R=0.600},{WEIGHT=0.0110},{CTN=73181562},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L3
~
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M4-10-BN
M4
10
2.0
7.0
0.2
2.1
4
3
0.0020
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M4-12-BN
M4
12
2.0
7.0
0.2
2.1
4
3
0.0020
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M4-16-BN
M4
16
2.0
7.0
0.2
2.1
4
3
0.0020
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M4-20-BN
M4
20
2.0
7.0
0.2
2.1
4
3
0.0020
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M4-25-BN
M4
25
2.0
7.0
0.2
2.1
4
3
0.0030
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M5-12-BN
M5
12
2.5
8.5
0.4
2.4
5
4
0.0030
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M5-16-BN
M5
16
2.5
8.5
0.4
2.4
5
4
0.0030
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M5-20-BN
M5
20
2.5
8.5
0.4
2.4
5
4
0.0040
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M5-25-BN
M5
25
2.5
8.5
0.4
2.4
5
4
0.0040
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M5-30-BN
M5
30
2.5
8.5
0.4
2.4
5
4
0.0050
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M6-16-BN
M6
16
3.2
10.0
0.6
3.0
6
5
0.0060
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M6-20-BN
M6
20
3.2
10.0
0.6
3.0
6
5
0.0070
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M6-25-BN
M6
25
3.2
10.0
0.6
3.0
6
5
0.0080
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M6-30-BN
M6
30
3.2
10.0
0.6
3.0
6
5
0.0090
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M6-40-BN
M6
40
3.2
10.0
0.6
3.0
6
5
0.0110
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M8-20-BN
M8
20
4.5
13.0
0.8
3.5
8
6
0.0100
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M8-30-BN
M8
30
4.5
13.0
0.8
3.5
8
6
0.0150
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M8-35-BN
M8
35
4.5
13.0
0.8
3.5
8
6
0.0170
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M8-40-BN
M8
40
4.5
13.0
0.8
3.5
8
6
0.0180
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M8-50-BN
M8
50
4.5
13.0
0.8
3.5
8
6
0.0230
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M10-25-BN
M10
25
6.0
16.0
0.8
4.5
10
8
0.0250
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M10-30-BN
M10
30
6.0
16.0
0.8
4.5
10
8
0.0200
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M10-40-BN
M10
40
6.0
16.0
0.8
4.5
10
8
0.0310
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M10-50-BN
M10
50
6.0
16.0
0.8
4.5
10
8
0.0370
73181562
YES
Edelstahl-Kugelspannschra...
GN606-M10-60-BN
M10
60
6.0
16.0
0.8
4.5
10
8
0.0440
73181562
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성