카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 444 NI - Stainless Steel-Swing bolts
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
DIN444
DIN444 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/din444/din444_ni/din444_ni.prj},{NB=Edelstahl-Augenschraube DIN444-M10-100-NI},{ARTNR=DIN444-M10-100-NI},{PARTNUMBER=DIN 444-M10-100-NI},{NORMNR=DIN 444},{D1=M10},{D1G=10},{L1=100},{L1X=50,75,100},{L2=40},{D2=10},{D3=20},{S=12},{D4=10},{D1K=8.160},{WEIGHT=0.0600},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
-0.3
[mm]
S
-0.15
[mm]
D4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M5-50-NI
M5
50
32
5
12
6
5
0.0095
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M5-75-NI
M5
75
32
5
12
6
5
0.0200
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M6-50-NI
M6
50
32
6
14
7
6
0.0140
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M6-75-NI
M6
75
32
6
14
7
6
0.0190
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M8-50-NI
M8
50
32
8
18
9
8
0.0260
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M8-75-NI
M8
75
32
8
18
9
8
0.0360
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M10-50-NI
M10
50
40
10
20
12
10
0.0380
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M10-75-NI
M10
75
40
10
20
12
10
0.0530
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M10-100-NI
M10
100
40
10
20
12
10
0.0600
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M12-75-NI
M12
75
40
12
25
14
12
0.0830
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M12-100-NI
M12
100
40
12
25
14
12
0.1050
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M12-130-NI
M12
130
40
12
25
14
12
0.1320
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M16-75-NI
M16
75
50
16
32
17
16
0.1460
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M16-100-NI
M16
100
50
16
32
17
16
0.1830
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M16-130-NI
M16
130
50
16
32
17
16
0.2200
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M20-100-NI
M20
100
63
18
40
22
20
0.3220
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M20-130-NI
M20
130
63
18
40
22
20
0.3969
73181535
YES
Edelstahl-Augenschraube D...
DIN444-M20-160-NI
M20
160
63
18
40
22
20
0.4700
73181535
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성