카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 114.2 - Locking pins with axial lock (Pawl)
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN114.2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn114_2/gn114_2.prj},{NB=Steckbolzen GN114.2-12-20 (deactivated)},{ARTNR=GN114.2-12-20},{PARTNUMBER=GN 114.2-12-20},{NORMNR=GN 114.2},{D1=12},{L1X=25,30,35,40,45,50,60,70,80},{L1=20},{ZS=unbetaetigt},{A=3.8},{B=1.0},{D2=14+1},{D2X=14.8},{D3=11.9},{D4=18},{D5=34},{L2=11.3},{L3=26},{BL=61},{D=7.000},{W=2.930},{W1=1.620},{R1=9.060},{D41=18.410},{W2=11.870},{DX=10.200},{RX=7.500},{X=2.190},{P=13.800},{RR=2.500},{XX=0.691},{ALFA=0.000},{N=8.000},{X3=0.590},{X2=6.000},{DM=7.000},{S=0.400},{T=1.000},{T1=1.800},{WEIGHT=0.0355},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
-0,05
[mm]
L1
+0.4 minimum size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
BL
Load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Steckbolzen GN114.2-6-10
GN114.2-6-10
6
10
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0116
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-12
GN114.2-6-12
6
12
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0119
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-16
GN114.2-6-16
6
16
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0124
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-20
GN114.2-6-20
6
20
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0130
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-25
GN114.2-6-25
6
25
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0139
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-30
GN114.2-6-30
6
30
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0148
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-35
GN114.2-6-35
6
35
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0157
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-40
GN114.2-6-40
6
40
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0164
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-45
GN114.2-6-45
6
45
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0172
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-50
GN114.2-6-50
6
50
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0180
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-60
GN114.2-6-60
6
60
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0200
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-70
GN114.2-6-70
6
70
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0200
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-6-80
GN114.2-6-80
6
80
2.3
0.5
7.5+0.5
5.9
15
30
7.0
21
14
0.0250
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-10
GN114.2-8-10
8
10
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0422
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-16
GN114.2-8-16
8
16
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0160
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-20
GN114.2-8-20
8
20
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0174
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-25
GN114.2-8-25
8
25
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0200
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-30
GN114.2-8-30
8
30
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0214
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-35
GN114.2-8-35
8
35
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0220
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-40
GN114.2-8-40
8
40
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0240
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-45
GN114.2-8-45
8
45
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0259
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-50
GN114.2-8-50
8
50
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0290
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-60
GN114.2-8-60
8
60
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0326
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-70
GN114.2-8-70
8
70
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0355
73182900
YES
Steckbolzen GN114.2-8-80
GN114.2-8-80
8
80
2.8
0.6
10+0.5
7.9
15
30
8.4
21
28
0.0149
73182900
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성