카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 910.2 - Knee lever modules, to screw-on, Type C, Fixing hole vertical to the axis of rotation
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 910.2
GN 910.2 C
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn910_2/gn910_2_c/gn_910_2_c_asmtab.prj},{NB=Kniehebelmodul GN910.2-440-C (closed)},{ARTNR=GN910.2-440-C},{PARTNUMBER=GN 910.2-440-C},{NORMNR=GN 910.2},{GROESSE=440},{MODELLO=LSC02},{VERX=1},{POS=0.000},{ANG=100},{AX=85,5},{BX=121},{CX=50},{DX=20},{EX=65},{FX=54},{GX=45},{HX=30},{IX=10},{MX=28},{NX=5},{QX=8,5},{FHX=440},{GRX=967},{PPATH=gn_910_2_c_asmtpl.prj},{FH=4400},{B1=54},{B2=65},{B3=20},{B4=10},{D=8.5},{H1=121},{H2=140.5},{H3=50.0},{H4=69.5},{H5=28.0},{L1=85.5},{L2=32.0},{L3=42.5},{M1=30},{M2=45},{M3=12.0},{M4=10.0},{R=73.0},{S1=5.0},{S2=10},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.9670},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kniehebelmodul GN910.2-22...
GN910.2-220-C
220
2200
36
48
6.5
71
30.0
17.5
57.5
24.0
20
32
8.0
50.0
3.5
6
0.2560
82057000
YES
Kniehebelmodul GN910.2-44...
GN910.2-440-C
440
4400
54
65
8.5
121
50.0
28.0
85.5
32.0
30
45
12.0
73.0
5.0
10
0.9670
82057000
YES
Kniehebelmodul GN910.2-85...
GN910.2-850-C
850
8500
75
75
10.5
158
67.0
35.0
115.0
38.5
55
55
10.0
99.0
6.0
12
1.8800
82057000
YES
Kniehebelmodul GN910.2-15...
GN910.2-1540-C
1540
15400
90
100
12.5
193
76.5
40.0
147.5
53.0
65
75
12.5
127.5
8.0
16
3.9800
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성