카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 876 - Swing clamps, Type AC, Clamping arm with slotted hole, 2 flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 876
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn876/gn876_ac_asmtab.prj},{NB=Schwenkspanner GN876-40-16-L-AC (closed)},{ARTNR=GN876-40-16-L-AC},{PARTNUMBER=GN 876-40-16-L-AC},{NORMNR=GN 876},{GROESSE=40},{D1=16},{POS=1},{FS=450},{A=25},{B1=14.5},{D2=M55x1,5},{D2X=55},{D3=G1/8},{D3X=9.728},{D4=M8},{D4X=8},{D6=M8},{D6X=8},{H1=83},{H2=87},{H3=144},{K=14.3},{L1=58},{L2=3},{L3=12},{L4=40},{M1=65},{T=15.0},{W1MIN=14},{W1MAX=29},{W2=21},{AD=18},{WEIGHT=0.6234},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=1},{PPATH=gn876_ac_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Piston-Ø
[mm]
D1
[mm]
FS
Clamping capacity at 6 bar
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Supply port
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
≈ unclamped
[mm]
H3
≈ clamped
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
W1MIN
Clamping stroke
[mm]
W1MAX
Stroke
[mm]
W2
Clamping stroke
[mm]
AD
max. tightening thorque of the clamping arm
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schwenkspanner GN876-25-1...
GN876-25-14-L-AC
25
14
170
20
11.3
M40x1,5
M5
M6
70
74
128
8.9
43
3
16
33
50
14
28
18
9
0.3032
84679200
YES
Schwenkspanner GN876-25-1...
GN876-25-14-R-AC
25
14
170
20
11.3
M40x1,5
M5
M6
70
74
128
8.9
43
3
16
33
50
14
28
18
9
0.3012
84679200
YES
Schwenkspanner GN876-32-1...
GN876-32-16-L-AC
32
16
270
25
14.5
M50x1,5
G1/8
M8
79
83
141
12.7
54
3
12
40
65
14
30
21
18
0.5294
84679200
YES
Schwenkspanner GN876-32-1...
GN876-32-16-R-AC
32
16
270
25
14.5
M50x1,5
G1/8
M8
79
83
141
12.7
54
3
12
40
65
14
30
21
18
0.5354
84679200
YES
Schwenkspanner GN876-40-1...
GN876-40-16-L-AC
40
16
450
25
14.5
M55x1,5
G1/8
M8
83
87
144
14.3
58
3
12
40
65
14
29
21
18
0.6234
84679200
YES
Schwenkspanner GN876-40-1...
GN876-40-16-R-AC
40
16
450
25
14.5
M55x1,5
G1/8
M8
83
87
144
14.3
58
3
12
40
65
14
29
21
18
0.6274
84679200
YES
Schwenkspanner GN876-50-2...
GN876-50-20-L-AC
50
20
700
30
17.5
M65x1,5
G1/8
M10
87
92
156
17.8
61
3
12
40
85
14
29
19
35
0.9986
84679200
YES
Schwenkspanner GN876-50-2...
GN876-50-20-R-AC
50
20
700
30
17.5
M65x1,5
G1/8
M10
87
92
156
17.8
61
3
12
40
85
14
29
19
35
0.9986
84679200
YES
Schwenkspanner GN876-63-2...
GN876-63-20-L-AC
63
20
1100
30
17.5
M80x1,5
G1/8
M10
92
97
162
20.3
64
3
13
40
85
15
30
19
35
1.4790
84679200
YES
Schwenkspanner GN876-63-2...
GN876-63-20-R-AC
63
20
1100
30
17.5
M80x1,5
G1/8
M10
92
97
162
20.3
64
3
13
40
85
15
30
19
35
1.4770
84679200
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성