피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 875 - Swing Clamps, Type B, Clamping arm with threaded hole
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 875
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn875/gn875_b_asmtab.prj},{NB=Schwenkspanner GN875-32-16-L-B (closed)},{ARTNR=GN875-32-16-L-B},{GROESSE=32},{D1=16},{FS=270},{A=25},{B1=60},{B2=45},{B3=14.5},{B4=20.0},{B5=0},{D2X=9.728},{D3X=8.000},{D4X=8.000},{D5X=8.000},{H1=90},{H2=95},{H3=147},{L1=20.0},{L2=68},{M1=65},{M2=60},{M3=45},{T1=16},{W1MIN=14},{W1MAX=30},{W2=21},{AD=18},{D6X=8.000},{D7X=0.000},{D8X=6.000},{L3=18.0},{L4=18},{L5=40},{L6X=55.000},{M4=45},{M5=51.0},{M6=30},{M7=30},{T2=20},{T3=15},{T3X=15},{T4=15},{T4X=15},{T5=6.0},{WEIGHT=0.7245},{V=1},{PRA=3},{PARTNUMBER=GN 875-32-16-L-B},{NORMNR=GN 875},{D2=G1/8},{D3=M8},{D4=M8},{D5=M8},{D6=M8},{D7=-},{D8=6},{L6=55},{KEN=linksschwenkend},{MAT=Aluminium},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Piston-Ø
[mm]
D1
[mm]
FS
Clamping capacity at 6 bar
[N]
B1
[mm]
B2
[mm]
B4
[mm]
D2
Supply port
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
≈ unclamped
[mm]
H3
≈ clamped
[mm]
L1
[mm]
M2
[mm]
W1MIN
Clamping stroke
[mm]
W1MAX
Stroke
[mm]
AD
max. tightening thorque of the clamping arm
[Nm]
D6
ⁿ/ₐ
D8
H7
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
M7
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
≈
[mm]
T5
[mm]
KEN
Coding
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schwenkspanner GN875-16-8...
GN875-16-8-L-B
16
8
89
42
28
12.5
M5
M4
70
75
107
11.0
41
8
17
6
M5
-
21.0
11
26
-
31
51.0
21
13
15
0
0
4.7
Swiveling left
0.2500
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-16-8...
GN875-16-8-R-B
16
8
89
42
28
12.5
M5
M4
70
75
107
11.0
41
8
17
6
M5
-
21.0
11
26
-
31
51.0
21
13
15
0
0
4.7
Swiveling right
0.2500
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-20-1...
GN875-20-12-L-B
20
12
118
46
30
17.0
M5
M5
74
79
126
13.0
48
15
27
9
M6
-
11.5
17
24
-
36
44.5
22
20
20
0
0
5.0
Swiveling left
0.3080
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-20-1...
GN875-20-12-R-B
20
12
118
46
30
17.0
M5
M5
74
79
126
13.0
48
15
27
9
M6
-
11.5
17
24
-
36
44.5
22
20
20
0
0
5.0
Swiveling right
0.3080
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-25-1...
GN875-25-14-L-B
25
14
170
55
35
18.0
M5
M6
78
82
129
15.5
50
14
27
9
M8
6
17.0
17
33
48
40
44.5
30
20
15
10
10
4.5
Swiveling left
0.4348
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-25-1...
GN875-25-14-R-B
25
14
170
55
35
18.0
M5
M6
78
82
129
15.5
50
14
27
9
M8
6
17.0
17
33
48
40
44.5
30
20
15
10
10
4.5
Swiveling right
0.4348
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-32-1...
GN875-32-16-L-B
32
16
270
60
45
20.0
G1/8
M8
90
95
147
20.0
60
14
30
18
M8
6
18.0
18
40
55
45
51.0
30
30
20
15
15
6.0
Swiveling left
0.7245
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-32-1...
GN875-32-16-R-B
32
16
270
60
45
20.0
G1/8
M8
90
95
147
20.0
60
14
30
18
M8
6
18.0
18
40
55
45
51.0
30
30
20
15
15
6.0
Swiveling right
0.7225
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-40-1...
GN875-40-16-L-B
40
16
450
70
55
20.0
G1/8
M8
90
95
150
24.5
70
15
30
18
M8
6
21.0
21
40
55
52
52.0
30
37
20
15
15
7.5
Swiveling left
1.0170
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-40-1...
GN875-40-16-R-B
40
16
450
70
55
20.0
G1/8
M8
90
95
150
24.5
70
15
30
18
M8
6
21.0
21
40
55
52
52.0
30
37
20
15
15
7.5
Swiveling right
1.0070
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-50-2...
GN875-50-20-L-B
50
20
700
85
65
25.0
G1/8
M10
100
105
165
31.0
80
15
32
35
M10
8
26.0
26
40
60
66
53.0
40
46
20
20
15
6.0
Swiveling left
1.6770
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-50-2...
GN875-50-20-R-B
50
20
700
85
65
25.0
G1/8
M10
100
105
165
31.0
80
15
32
35
M10
8
26.0
26
40
60
66
53.0
40
46
20
20
15
6.0
Swiveling right
1.6730
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-63-2...
GN875-63-20-L-B
63
20
1100
100
80
25.0
G1/8
M10
100
105
165
38.0
90
15
30
35
M10
8
30.0
30
40
60
80
53.0
40
60
20
20
15
7.5
Swiveling left
2.3700
84679200
YES
Schwenkspanner GN875-63-2...
GN875-63-20-R-B
63
20
1100
100
80
25.0
G1/8
M10
100
105
165
38.0
90
15
30
35
M10
8
30.0
30
40
60
80
53.0
40
60
20
20
15
7.5
Swiveling right
2.3820
84679200
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성