카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 864 - Power clamps, Type BL, Clamping arm horizontal
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 864
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn864/gn_864_asmtab.prj},{NB=Kraftspanner GN864-32-BL (closed)},{ARTNR=GN864-32-BL},{PARTNUMBER=GN 864-32-BL},{NORMNR=GN 864},{POS=0},{GR=32},{SM=150},{FS=4110},{FH=5620},{A=36.5},{B=12},{D1=40},{D2=M6},{D2NDM=6.000},{D2KDM=4.917},{D3=9},{D4=5.0},{D5=G1/8},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{H1=21},{H2=75.5},{L1=206},{L2=52.0},{L3=91.0},{L4=31.0},{L5=6.0},{M1=18},{M2=10.0},{M3=25},{M4=30},{M5=22},{R=36.5},{S=42},{T=15},{LV=0.03},{X2=14.700},{Y2=4.500},{R1=11.500},{Y3=67.000},{PPATH=gn_864_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.5000},{CTN=84671190},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GR
Size (Piston diameter)
[mm]
SM
max. Clamping torque at 6 bar
[Nm]
FS
Clamping force at r at 6 bar
[N]
FH
Holding force at r at 6 bar
[N]
A
[mm]
B
-0.2
[mm]
D1
h8
[mm]
D2
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
D3
H8
[mm]
D4
[mm]
D5
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
-0.5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
±0.01
[mm]
M2
[mm]
M3
±0.01
[mm]
M4
±0.01
[mm]
M5
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kraftspanner GN864-20-BL
GN864-20-BL
20
60
2220
4070
27.0
10
28
M5
7
4.2
M5
16
51.0
150
37.5
70.0
21.5
4.5
12
7.5
17
22
13
27.0
32
13
0.6400
84671190
YES
Kraftspanner GN864-32-BL
GN864-32-BL
32
150
4110
5620
36.5
12
40
M6
9
5.0
G1/8
21
75.5
206
52.0
91.0
31.0
6.0
18
10.0
25
30
22
36.5
42
15
1.5000
84671190
YES
Kraftspanner GN864-40-BL
GN864-40-BL
40
300
6740
7530
44.5
16
50
M8
11
6.8
G1/8
26
91.5
244
63.0
104.0
37.0
7.5
22
13.0
30
37
25
44.5
52
18
2.8200
84671190
YES
Kraftspanner GN864-50-BL
GN864-50-BL
50
475
9000
13300
52.5
18
60
M10
13
8.5
G1/8
31
114.0
279
72.5
110.5
41.5
8.0
27
12.0
47
44
35
52.5
62
21
3.8000
84671190
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성