카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 520.4 - Handwheels with retractable handle, without keyway, Type D, with revolving retractable handle
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Handwheels with retractable handle
GN 520.4
GN 520.4 B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/umleggriff_handraeder/gn520_4/gn520_4_b/gn_520_4_b_d_asmtab.prj},{NB=Umleggriff-Handrad GN520.4-175-B16-D (deactivated)},{ARTNR=GN520.4-175-B16-D},{PARTNUMBER=GN 520.4-175-B16-D},{NORMNR=GN 520.4},{D1=175},{D2=B16},{D2X=16},{POS=90},{D3=40},{D4=33.0},{D5=55},{D6=90},{D7=56},{B=32},{L1=15},{L2=43.0},{L3=66},{L4=80},{R=68.0},{G=26},{WEIGHT=0.9600},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{PPATH=gn_520_4_b_d_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Bore H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R
[mm]
G
Handle
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Umleggriff-Handrad GN520....
GN520.4-100-B10-D
100
B10
24
22.0
35
54
39
26
12
33.5
51
56
37.0
22
0.3400
84879090
YES
Umleggriff-Handrad GN520....
GN520.4-125-B12-D
125
B12
32
26.5
44
70
46
28
15
38.0
57
56
48.0
22
0.5020
84879090
YES
Umleggriff-Handrad GN520....
GN520.4-150-B14-D
150
B14
32
26.5
50
80
48
30
15
38.0
60
65
57.0
23
0.6800
84879090
YES
Umleggriff-Handrad GN520....
GN520.4-175-B16-D
175
B16
40
33.0
55
90
56
32
15
43.0
66
80
68.0
26
0.9600
84879090
YES
Umleggriff-Handrad GN520....
GN520.4-200-B20-D
200
B20
40
33.0
55
90
60
32
15
43.0
68
90
76.5
28
1.2000
84879090
YES
Umleggriff-Handrad GN520....
GN520.4-225-B20-D
225
B20
49
40.0
66
110
66
33
15
44.5
71
90
88.0
28
1.5800
84879090
YES
Umleggriff-Handrad GN520....
GN520.4-250-B22-D
250
B22
49
40.0
66
110
70
36
15
44.5
75
90
101.0
28
2.0670
84879090
YES
Umleggriff-Handrad GN520....
GN520.4-300-B26-D
300
B26
58
58.0
94
148
82
36
18
56.0
87
90
124.0
28
0.0298
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성