카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8008 - Pipe cap - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8008.prj},{NB=bene_inox_680084-400},{REF=680084-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{DP=4\" },{D=101.60},{E=2.11},{L1=50.8},{L2=82.6},{POIDS=0,36},{R=56.476},{ANGLE=45.00},{L10=51.17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
DP
pouce
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680084-050
680084-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
1.65
38.1
44.5
0,02
Béné Inox 680084-075
680084-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
1.65
38.1
46.0
0,03
Béné Inox 680084-100
680084-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1.65
38.1
47.6
0,05
Béné Inox 680084-150
680084-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1.65
38.1
52.4
0,08
Béné Inox 680084-200
680084-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1.65
38.1
63.5
0,13
Béné Inox 680084-250
680084-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1.65
38.1
71.4
0,18
Béné Inox 680084-300
680084-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1.65
44.5
73.0
0,23
Béné Inox 680084-400
680084-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
2.11
50.8
82.6
0,36
Béné Inox 680081-050
680081-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
1.65
38.1
44.5
0,02
Béné Inox 680081-075
680081-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
1.65
38.1
46.0
0,03
Béné Inox 680081-100
680081-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
1.65
38.1
47.6
0,05
Béné Inox 680081-150
680081-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
1.65
38.1
52.4
0,08
Béné Inox 680081-200
680081-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
1.65
38.1
63.5
0,13
Béné Inox 680081-250
680081-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
1.65
38.1
71.4
0,18
Béné Inox 680081-300
680081-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
1.65
44.5
73.0
0,23
Béné Inox 680081-400
680081-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
2.11
50.8
82.6
0,36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성