카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 64224 - Concentric reducer - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
02 - Accessoires de tuyauterie MACON
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/02_accessoires_de_tuyauterie_macon/64224.prj},{NB=bene_inox_364224-10080},{REF=364224-10080},{MAT=Inox 304 L},{DN=100/80},{D1=104},{D2=84},{E=2.0},{L=60},{POIDS=0.290},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 364224-5040
364224-5040
Inox 304 L
50/40
53
43
1.5
30
0.060
Béné Inox 364224-6040
364224-6040
Inox 304 L
60/40
63
43
1.5
60
0.125
Béné Inox 364224-6050
364224-6050
Inox 304 L
60/50
63
53
1.5
30
0.070
Béné Inox 364224-7040
364224-7040
Inox 304 L
70/40
73
43
2.0
90
0.380
Béné Inox 364224-7050
364224-7050
Inox 304 L
70/50
73
53
2.0
60
0.200
Béné Inox 364224-7060
364224-7060
Inox 304 L
70/60
73
63
2.0
30
0.110
Béné Inox 364224-8050
364224-8050
Inox 304 L
80/50
84
53
2.0
90
0.315
Béné Inox 364224-8060
364224-8060
Inox 304 L
80/60
84
63
2.0
60
0.225
Béné Inox 364224-8070
364224-8070
Inox 304 L
80/70
84
73
2.0
30
0.170
Béné Inox 364224-10070
364224-10070
Inox 304 L
100/70
104
73
2.0
90
0.405
Béné Inox 364224-10080
364224-10080
Inox 304 L
100/80
104
84
2.0
60
0.290
Béné Inox 664224-5040
664224-5040
Inox 316 L
50/40
53
43
1.5
30
0.060
Béné Inox 664224-6040
664224-6040
Inox 316 L
60/40
63
43
1.5
60
0.125
Béné Inox 664224-6050
664224-6050
Inox 316 L
60/50
63
53
1.5
30
0.070
Béné Inox 664224-7040
664224-7040
Inox 316 L
70/40
73
43
2.0
90
0.380
Béné Inox 664224-7050
664224-7050
Inox 316 L
70/50
73
53
2.0
60
0.200
Béné Inox 664224-7060
664224-7060
Inox 316 L
70/60
73
63
2.0
30
0.110
Béné Inox 664224-8050
664224-8050
Inox 316 L
80/50
84
53
2.0
90
0.315
Béné Inox 664224-8060
664224-8060
Inox 316 L
80/60
84
63
2.0
60
0.225
Béné Inox 664224-8070
664224-8070
Inox 316 L
80/70
84
73
2.0
30
0.170
Béné Inox 664224-10070
664224-10070
Inox 316 L
100/70
104
73
2.0
90
0.405
Béné Inox 664224-10080
664224-10080
Inox 316 L
100/80
104
84
2.0
60
0.290
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성