카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 63364 - Pneumatically operated NC diaphragm valve with clamp ends - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
04 - Vannes à membrane CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/04_vannes_a_membrane_clamp/63364.prj},{NB=bene_inox_663364-25},{REF=663364-25},{MAT=Inox 316 L},{DN=25},{DNP=1\"},{D1=22.6},{D2=50,5},{D3=130},{L1=127},{L2=152},{POIDS=2,4},{INFOS=INFOTEXTE},{X=7},{Y=2},{PPATH=63364/63364_asmtpl.prj},{TUBE=25x1,2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 663364-1025
663364-1025
Inox 316 L
10
3/8"
7.7
25
57
63.5
114
0,7
Béné Inox 663364-1525
663364-1525
Inox 316 L
15
1/2"
9.4
25
130
88.9
152
2,2
Béné Inox 663364-2025
663364-2025
Inox 316 L
20
3/4"
15.8
25
130
101.6
152
2,2
Béné Inox 663364-25
663364-25
Inox 316 L
25
1"
22.6
50,5
130
127
152
2,4
Béné Inox 663364-38
663364-38
Inox 316 L
40
1"1/2
35.6
50,5
161
159
203
5,1
Béné Inox 663364-51
663364-51
Inox 316 L
50
2"
48.6
64
217
190
249
5,1
Béné Inox 663364-63
663364-63
Inox 316 L
65
2"1/2
60.3
77,5
265
216
319
19
Béné Inox 663364-76
663364-76
Inox 316 L
80
3"
72.9
91
265
254
319
20,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성