카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5944 - ANSI Sch 40S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
03 - Tés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/03_tes/5944.prj},{NB=bene_inox_359442-150100},{REF=359442-150100},{MAT=Inox 304 L},{D1=168.3},{D1P=6\"},{D2=114.3},{D2P=4\"},{E1=7.11},{E2=6.02},{L1=285.8},{L2=130.0},{POIDS=11.4},{H1=142.9},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1P
[pouces]
D2
[mm]
D2P
[pouces]
E1
[mm]
E2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359442-2015
359442-2015
Inox 304 L
26.7
3/4"
21.3
1/2"
2.87
2.77
57.2
28.6
0.22
Béné Inox 359442-2515
359442-2515
Inox 304 L
33.4
1"
21.3
1/2"
3.38
2.77
76.2
38.1
0.35
Béné Inox 359442-2520
359442-2520
Inox 304 L
33.4
1"
26.7
3/4"
3.38
2.87
76.2
38.1
0.35
Béné Inox 359442-3215
359442-3215
Inox 304 L
42.2
1"1/4
21.3
1/2"
3.56
2.77
95.2
47.6
0.6
Béné Inox 359442-3220
359442-3220
Inox 304 L
42.2
1"1/4
26.7
3/4"
3.56
2.87
95.2
47.6
0.6
Béné Inox 359442-3225
359442-3225
Inox 304 L
42.2
1"1/4
33.4
1"
3.56
3.38
95.2
47.6
0.6
Béné Inox 359442-4015
359442-4015
Inox 304 L
48.3
1"1/2
21.3
1/2"
3.68
2.77
114.4
57.2
0.95
Béné Inox 359442-4020
359442-4020
Inox 304 L
48.3
1"1/2
26.7
3/4"
3.68
2.87
114.4
57.2
0.95
Béné Inox 359442-4025
359442-4025
Inox 304 L
48.3
1"1/2
33.4
1"
3.68
3.38
114.4
57.2
0,95
Béné Inox 359442-4032
359442-4032
Inox 304 L
48.3
1"1/2
42.2
1"1/4
3.68
3.56
114.4
57.2
0,95
Béné Inox 359442-5015
359442-5015
Inox 304L
60.3
2"
21.3
1/2"
3.91
2.77
127.0
44.4
1.6
Béné Inox 359442-5020
359442-5020
Inox 304 L
60.3
2"
26.7
3/4"
3.91
2.87
127.0
44.4
1,6
Béné Inox 359442-5025
359442-5025
Inox 304 L
60.3
2"
33.4
1"
3.91
3.38
127.0
50.8
1,6
Béné Inox 359442-5032
359442-5032
Inox 304 L
60.3
2"
42.2
1"1/4
3.91
3.56
127.0
57.2
1,6
Béné Inox 359442-5040
359442-5040
Inox 304 L
60.3
2"
48.3
1"1/2
3.91
3.68
127.0
60.5
1,6
Béné Inox 359442-6550
359442-6550
Inox 304 L
73.0
2"1/2
60.3
2"
5.16
3.91
152.4
69.8
3,1
Béné Inox 359442-8040
359442-8040
Inox 304 L
88.9
3"
48.3
1"1/2
5.49
3.68
171.4
73.2
3.3
Béné Inox 359442-8050
359442-8050
Inox 304 L
88.9
3"
60.3
2"
5.49
3.91
171.4
76.2
3.3
Béné Inox 359442-8065
359442-8065
Inox 304 L
88.9
3"
73.0
2"1/2
5.49
5.16
171.4
82.5
3.3
Béné Inox 359442-10040
359442-10040
Inox 304 L
114.3
4"
48.3
1"1/2
6.02
3.68
209.6
85.9
5.2
Béné Inox 359442-10050
359442-10050
Inox 304 L
114.3
4"
60.3
2"
6.02
3.91
209.6
88.9
5.2
Béné Inox 359442-10080
359442-10080
Inox 304 L
114.3
4"
88.9
3"
6.02
5.49
209.6
98.6
5.2
Béné Inox 359442-15080
359442-15080
Inox 304 L
168.3
6"
88.9
3"
7.11
5.49
285.8
124.0
11.4
Béné Inox 359442-150100
359442-150100
Inox 304 L
168.3
6"
114.3
4"
7.11
6.02
285.8
130.0
11.4
Béné Inox 659442-2015
659442-2015
Inox 316 L
26.7
3/4"
21.3
1/2"
2.87
2.77
57.2
28.6
0.22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성