카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5918 - ANSI Sch 10S SR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
01 - Coudes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/01_coudes/5918.prj},{NB=bene_inox_359182-150},{REF=359182-150},{MAT=Inox 304 L},{DN=150},{DNP=6\"},{D=168.3},{E=3.40},{R=152.4},{POIDS=3.55},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
[pouces]
D
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
R
Rayon
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359182-25
359182-25
Inox 304 L
25
1"
33.4
2.77
25.4
0.09
Béné Inox 359182-32
359182-32
Inox 304 L
32
1"1/4
42.2
2.77
31.8
0.14
Béné Inox 359182-40
359182-40
Inox 304 L
40
1"1/2
48.3
2.77
38.1
0.20
Béné Inox 359182-50
359182-50
Inox 304 L
50
2"
60.3
2.77
50.8
0.33
Béné Inox 359182-65
359182-65
Inox 304 L
65
2"1/2
73.0
3.05
63.5
0.56
Béné Inox 359182-80
359182-80
Inox 304 L
80
3"
88.9
3.05
76.2
0.81
Béné Inox 359182-100
359182-100
Inox 304 L
100
4"
114.3
3.05
101.6
1.43
Béné Inox 359182-125
359182-125
Inox 304 L
125
5"
141.3
3.40
127.0
2.50
Béné Inox 359182-150
359182-150
Inox 304 L
150
6"
168.3
3.40
152.4
3.55
Béné Inox 659182-25
659182-25
Inox 316 L
25
1"
33.4
2.77
25.4
0.09
Béné Inox 659182-32
659182-32
Inox 316 L
32
1"1/4
42.2
2.77
31.8
0.14
Béné Inox 659182-40
659182-40
Inox 316 L
40
1"1/2
48.3
2.77
38.1
0.20
Béné Inox 659182-50
659182-50
Inox 316 L
50
2"
60.3
2.77
50.8
0.33
Béné Inox 659182-65
659182-65
Inox 316 L
65
2"1/2
73.0
3.05
63.5
0.56
Béné Inox 659182-80
659182-80
Inox 316 L
80
3"
88.9
3.05
76.2
0.81
Béné Inox 659182-100
659182-100
Inox 316 L
100
4"
114.3
3.05
101.6
1.43
Béné Inox 659182-125
659182-125
Inox 316 L
125
5"
141.3
3.40
127.0
2.50
Béné Inox 659182-150
659182-150
Inox 316 L
150
6"
168.3
3.40
152.4
3.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성