카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 58772 - Double disk check valve for PN25 flanges - fkm gasket - stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
06_clapets
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/06_clapets/58772.prj},{NB=bene_inox_458772-100},{REF=458772-100},{DN=100},{DNP=4\"},{D1=90},{D2=168},{D3=117},{L=64},{POIDS=3.90},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=58772/58772_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[인치]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458772-50
458772-50
50
2"
48
101
65
54
1.30
Béné Inox 458772-65
458772-65
65
2"1/2
59
120
80
54
1.80
Béné Inox 458772-80
458772-80
80
3"
72
133
94
57
2.40
Béné Inox 458772-100
458772-100
100
4"
90
168
117
64
3.90
Béné Inox 458772-125
458772-125
125
5"
110
194
145
70
6.30
Béné Inox 458772-150
458772-150
150
6"
135
219
170
76
8.10
Béné Inox 458772-200
458772-200
200
8"
175
276
224
95
15.50
Béné Inox 458772-250
458772-250
250
10"
222
337
265
108
21.30
Béné Inox 458772-300
458772-300
300
12"
264
400
310
143
34.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성