카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58722 - Non return valve - SW or BW ends
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
06_clapets
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/06_clapets/58722.prj},{NB=bene_inox_458722-25},{REF=458722-25},{FORME=Butt Welding},{DN=25},{DNP=1\"},{D1=25},{D2=34},{L1=74.0},{L2=30},{L3=71},{POIDS=0.61},{F=25},{X=16},{L33=\\},{D22=27},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
Forme
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458722-8
458722-8
Butt Welding
8
1/4"
12,5
19
48.5
20
47
0.14
Béné Inox 458722-10
458722-10
Butt Welding
10
3/8"
12,5
21
48.5
20
47
0.14
Béné Inox 458722-15
458722-15
Butt Welding
15
1/2"
15
23
57.0
21
55
0.30
Béné Inox 458722-20
458722-20
Butt Welding
20
3/4"
20
28
65.0
25
63
0.43
Béné Inox 458722-25
458722-25
Butt Welding
25
1"
25
34
74.0
30
71
0.61
Béné Inox 458722-32
458722-32
Butt Welding
32
1"1/4
32
41
82.0
36
89
1.00
Béné Inox 458722-40
458722-40
Butt Welding
40
1"1/2
40
49
91.0
40
95
1.32
Béné Inox 458722-50
458722-50
Butt Welding
50
2"
50
61
111.0
52
117
2.14
Béné Inox 458722-65
458722-65
Butt Welding
65
2"1/2
65
78
125.5
52
155
4.50
Béné Inox 458722-80
458722-80
Butt Welding
80
3"
76
94
142.0
60
162
6.80
Béné Inox 458722-100
458722-100
Butt Welding
100
4"
94
115
165.0
62
220
10.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성