카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58413V - Butterfly valve with locating holes and handweel gear reducer - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly - FKM gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58413v.prj},{NB=bene_inox_458413-100V_1},{REF=458413-100V},{MATIERE=FKM},{DN=100},{DNP=4\"},{PN=16},{D1=102},{D2=150},{L1=52},{L2=264},{L3=130},{POIDS=6,4},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{PPATH=58419v_12v_13v_14v/58419v_12v_13v_14v_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 458413-50V
458413-50V
FKM
50
2"
16
51
100
42.0
203
105
3,2
Béné Inox 458413-65V
458413-65V
FKM
65
2"1/2
16
63
100
45,5
209
105
4,1
Béné Inox 458413-80V
458413-80V
FKM
80
3"
16
77
100
46
216
105
4,7
Béné Inox 458413-100V
458413-100V
FKM
100
4"
16
102
150
52
264
130
6,4
Béné Inox 458413-125V
458413-125V
FKM
125
5"
16
122
150
55,5
285
130
7,9
Béné Inox 458413-150V
458413-150V
FKM
150
6"
16
154
150
55,5
298
130
12,0
Béné Inox 458413-200V
458413-200V
FKM
200
8"
16
200
270
60
395
210
17,0
Béné Inox 458413-250V
458413-250V
FKM
250
10"
10
249
270
67
441
210
25,0
Béné Inox 458413-300V
458413-300V
FKM
300
12"
10
300
270
77
487
210
36,0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성