카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58413 - Butterfly valve with locating holes - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly - FKM gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58413.prj},{NB=bene_inox_458413-65_1},{REF=458413-65},{MAT=FKM},{DN=65},{DNP=2\"1/2},{D=65},{L1=46},{L2=233},{L3=205},{POIDS=4.5},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=3},{PPATH=58413/58413_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[인치]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458413-40
458413-40
FKM
40
1"1/2
40
33
210
205
3.0
Béné Inox 458413-50
458413-50
FKM
50
2"
50
43
227
205
3.5
Béné Inox 458413-65
458413-65
FKM
65
2"1/2
65
46
233
205
4.5
Béné Inox 458413-80
458413-80
FKM
80
3"
80
46
241
205
6.5
Béné Inox 458413-100
458413-100
FKM
100
4"
100
52
256
205
8.0
Béné Inox 458413-125
458413-125
FKM
125
5"
125
56
278
250
11.0
Béné Inox 458413-150
458413-150
FKM
150
6"
150
56
287
400
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성