카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5727 - Lapped flange - Type 04A - Stainless steel 1.4541 - 1.4571
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5727.prj},{NB=bene_inox_257272-25016},{REF=257272-25016},{MAT=Inox 1.4541},{DN=250},{PN=PN16},{DTUBE=273.0},{D1=405},{D2=355},{NBXD3=12x26},{D4=294},{L=29},{POIDS=12,40},{N=12},{O=26.000},{E=8.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
DTUBE
Ø tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
D4
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 257272-10
257272-10
Inox 1.4541
10
PN10/40
17.2
90
60
4x14
31
14
0,55
Béné Inox 257272-15
257272-15
Inox 1.4541
15
PN10/40
21.3
95
65
4x14
35
14
0,61
Béné Inox 257272-20
257272-20
Inox 1.4541
20
PN10/40
26.9
105
75
4x14
42
16
0,84
Béné Inox 257272-25
257272-25
Inox 1.4541
25
PN10/40
33.7
115
85
4x14
49
16
0,99
Béné Inox 257272-32
257272-32
Inox 1.4541
32
PN10/40
42.4
140
100
4x18
59
18
1,65
Béné Inox 257272-40
257272-40
Inox 1.4541
40
PN10/40
48.3
150
110
4x18
67
18
1,85
Béné Inox 257272-50
257272-50
Inox 1.4541
50
PN10/16
60.3
165
125
4x18
77
19
2,34
Béné Inox 257272-5040
257272-5040
Inox 1.4541
50
PN25/40
60.3
165
125
4x18
77
20
2,47
Béné Inox 257272-65
257272-65
Inox 1.4541
65
PN10/16
76.1
185
145
8x18
96
20
2,76
Béné Inox 257272-6540
257272-6540
Inox 1.4541
65
PN25/40
76.1
185
145
8x18
96
22
3,04
Béné Inox 257272-80
257272-80
Inox 1.4541
80
PN10/16
88.9
200
160
8x18
108
20
3,17
Béné Inox 257272-8040
257272-8040
Inox 1.4541
80
PN25/40
88.9
200
160
8x18
114
24
3,61
Béné Inox 257272-100
257272-100
Inox 1.4541
100
PN10/16
114.3
220
180
8x18
134
22
3,78
Béné Inox 257272-10040
257272-10040
Inox 1.4541
100
PN25/40
114.3
235
190
8x22
138
26
5,18
Béné Inox 257272-125
257272-125
Inox 1.4541
125
PN10/16
139.7
250
210
8x18
162
22
4,57
Béné Inox 257272-12540
257272-12540
Inox 1.4541
125
PN25/40
139.7
270
220
8x26
166
28
6,89
Béné Inox 257272-150
257272-150
Inox 1.4541
150
PN10/16
168.3
285
240
8x22
188
24
6,22
Béné Inox 257272-15040
257272-15040
Inox 1.4541
150
PN25/40
168.3
300
250
8x26
194
30
8,69
Béné Inox 257272-200
257272-200
Inox 1.4541
200
PN10
219.1
340
295
8x22
240
24
7,90
Béné Inox 257272-20016
257272-20016
Inox 1.4541
200
PN16
219.1
340
295
12x22
240
26
8,37
Béné Inox 257272-250
257272-250
Inox 1.4541
250
PN10
273.0
395
350
12x22
294
26
9,99
Béné Inox 257272-25016
257272-25016
Inox 1.4541
250
PN16
273.0
405
355
12x26
294
29
12,40
Béné Inox 457272-10
457272-10
Inox 1.4571
10
PN10/40
17.2
90
60
4x14
31
14
0,55
Béné Inox 457272-15
457272-15
Inox 1.4571
15
PN10/40
21.3
95
65
4x14
35
14
0,61
Béné Inox 457272-20
457272-20
Inox 1.4571
20
PN10/40
26.9
105
75
4x14
42
16
0,84
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성