카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5710 - Lapped flange (pressed) - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
01 - Brides tournantes embouties
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/01_brides_tournante_embouties/5710.prj},{NB=bene_inox_357102-300},{REF=357102-300},{MAT=Inox 1.4307},{DN=300},{PN=PN10},{DTUBE=304},{D1=445},{D2=400},{NBXD3=12x22},{D4=312},{E=6},{L=34.0},{KG=5.15},{N=12},{O=22.000},{F=345.000},{R1=10.000},{R2=10.000},{R3=4.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
DTUBE
Ø tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
Perçage nb x D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 357102-40
357102-40
Inox 1.4307
40
PN10
43
150
110
4x18
48
3
17.5
0.61
Béné Inox 357102-4016
357102-4016
Inox 1.4307
40
PN16
43
150
110
4x18
48
4
17.5
0.67
Béné Inox 357102-50
357102-50
Inox 1.4307
50
PN10
54
165
125
4x18
58
3
19.5
0.75
Béné Inox 357102-5016
357102-5016
Inox 1.4307
50
PN16
54
165
125
4x18
58
4
19.5
0.84
Béné Inox 357102-65
357102-65
Inox 1.4307
65
PN10
73
185
145
4x18
78
3
21.5
0.95
Béné Inox 357102-6516
357102-6516
Inox 1.4307
65
PN16
73
185
145
4x18
78
4
21.5
1.07
Béné Inox 357102-80
357102-80
Inox 1.4307
80
PN10/16
85
200
160
8x18
90
4
21.5
1.10
Béné Inox 357102-100
357102-100
Inox 1.4307
100
PN10/16
104
220
180
8x18
110
4
22.0
1.30
Béné Inox 357102-125
357102-125
Inox 1.4307
125
PN10/16
129
250
210
8x18
135
5
22.0
1.80
Béné Inox 357102-150
357102-150
Inox 1.4307
150
PN10/16
154
285
240
8x22
160
5
25.0
2.38
Béné Inox 357102-200
357102-200
Inox 1.4307
200
PN10
204
340
295
8x22
212
6
28.0
3.41
Béné Inox 357102-20016
357102-20016
Inox 1.4307
200
PN16
204
340
295
12x22
212
6
28.0
3.41
Béné Inox 357102-250
357102-250
Inox 1.4307
250
PN10
254
395
350
12x22
262
6
31.0
4.05
Béné Inox 357102-300
357102-300
Inox 1.4307
300
PN10
304
445
400
12x22
312
6
34.0
5.15
Béné Inox 657102-40
657102-40
Inox 1.4404
40
PN10
43
150
110
4x18
48
3
17.5
0.61
Béné Inox 657102-4016
657102-4016
Inox 1.4404
40
PN16
43
150
110
4x18
48
4
17.5
0.67
Béné Inox 657102-50
657102-50
Inox 1.4404
50
PN10
54
165
125
4x18
58
3
19.5
0.75
Béné Inox 657102-5016
657102-5016
Inox 1.4404
50
PN16
54
165
125
4x18
58
4
19.5
0.84
Béné Inox 657102-65
657102-65
Inox 1.4404
65
PN10
73
185
145
4x18
78
3
21.5
0.95
Béné Inox 657102-6516
657102-6516
Inox 1.4404
65
PN16
73
185
145
4x18
78
4
21.5
1.07
Béné Inox 657102-80
657102-80
Inox 1.4404
80
PN10/16
85
200
160
8x18
90
4
21.5
1.10
Béné Inox 657102-100
657102-100
Inox 1.4404
100
PN10/16
104
220
180
8x18
110
4
22.0
1.30
Béné Inox 657102-125
657102-125
Inox 1.4404
125
PN10/16
129
250
210
8x18
135
5
22.0
1.80
Béné Inox 657102-150
657102-150
Inox 1.4404
150
PN10/16
154
285
240
8x22
160
5
25.0
2.38
Béné Inox 657102-200
657102-200
Inox 1.4404
200
PN10
204
340
295
8x22
212
6
28.0
3.41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성