카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5650 - ISO bend 3D 60° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
01 - Coudes à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/01_coudes_a_souder_iso_metrique/5650.prj},{NB=bene_inox_356502-2192},{REF=356502-2192},{MAT=Inox 1.4307},{D=219.1},{R=305},{E=2.0},{POIDS=3,36},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356502-2116
356502-2116
Inox 1.4307
21.3
28
1.6
0,02
Béné Inox 356502-2616
356502-2616
Inox 1.4307
26.9
29
1.6
0,03
Béné Inox 356502-3316
356502-3316
Inox 1.4307
33.7
38
1.6
0,04
Béné Inox 356502-422
356502-422
Inox 1.4307
42.4
47
2.0
0,10
Béné Inox 356502-482
356502-482
Inox 1.4307
48.3
57
2.0
0,14
Béné Inox 356502-602
356502-602
Inox 1.4307
60.3
76
2.0
0,24
Béné Inox 356502-762
356502-762
Inox 1.4307
76.1
95
2.0
0,38
Béné Inox 356502-882
356502-882
Inox 1.4307
88.9
114
2.0
0,52
Béné Inox 356502-1142
356502-1142
Inox 1.4307
114.3
152
2.0
0,80
Béné Inox 356502-1392
356502-1392
Inox 1.4307
139.7
190
2.0
1,42
Béné Inox 356502-1682
356502-1682
Inox 1.4307
168.3
229
2.0
1,94
Béné Inox 356502-2192
356502-2192
Inox 1.4307
219.1
305
2.0
3,36
Béné Inox 656502-2116
656502-2116
Inox 1.4404
21.3
28
1.6
0,02
Béné Inox 656502-2616
656502-2616
Inox 1.4404
26.9
29
1.6
0,03
Béné Inox 656502-3316
656502-3316
Inox 1.4404
33.7
38
1.6
0,04
Béné Inox 656502-422
656502-422
Inox 1.4404
42.4
47
2.0
0,10
Béné Inox 656502-482
656502-482
Inox 1.4404
48.3
57
2.0
0,14
Béné Inox 656502-602
656502-602
Inox 1.4404
60.3
76
2.0
0,24
Béné Inox 656502-762
656502-762
Inox 1.4404
76.1
95
2.0
0,38
Béné Inox 656502-882
656502-882
Inox 1.4404
88.9
114
2.0
0,52
Béné Inox 656502-1142
656502-1142
Inox 1.4404
114.3
152
2.0
0,80
Béné Inox 656502-1392
656502-1392
Inox 1.4404
139.7
190
2.0
1,42
Béné Inox 656502-1682
656502-1682
Inox 1.4404
168.3
229
2.0
1,94
Béné Inox 656502-2192
656502-2192
Inox 1.4404
219.1
305
2.0
3,36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성