카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5649 - ISO Bend 3D 30° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
01 - Coudes à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/01_coudes_a_souder_iso_metrique/5649.prj},{NB=bene_inox_356492-2192},{REF=356492-2192},{MAT=Inox 1.4307},{D=219.1},{R=305},{E=2.0},{POIDS=1,68},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356492-2116
356492-2116
Inox 1.4307
21.3
28
1.6
0,02
Béné Inox 356492-2616
356492-2616
Inox 1.4307
26.9
29
1.6
0,03
Béné Inox 356492-3316
356492-3316
Inox 1.4307
33.7
38
1.6
0,04
Béné Inox 356492-422
356492-422
Inox 1.4307
42.4
47
2.0
0,05
Béné Inox 356492-482
356492-482
Inox 1.4307
48.3
57
2.0
0,07
Béné Inox 356492-602
356492-602
Inox 1.4307
60.3
76
2.0
0,12
Béné Inox 356492-762
356492-762
Inox 1.4307
76.1
95
2.0
0,19
Béné Inox 356492-882
356492-882
Inox 1.4307
88.9
114
2.0
0,26
Béné Inox 356492-1142
356492-1142
Inox 1.4307
114.3
152
2.0
0,40
Béné Inox 356492-1392
356492-1392
Inox 1.4307
139.7
190
2.0
0,71
Béné Inox 356492-1682
356492-1682
Inox 1.4307
168.3
229
2.0
0,97
Béné Inox 356492-2192
356492-2192
Inox 1.4307
219.1
305
2.0
1,68
Béné Inox 656492-2116
656492-2116
Inox 1.4404
21.3
28
1.6
0,02
Béné Inox 656492-2616
656492-2616
Inox 1.4404
26.9
29
1.6
0,03
Béné Inox 656492-3316
656492-3316
Inox 1.4404
33.7
38
1.6
0,04
Béné Inox 656492-422
656492-422
Inox 1.4404
42.4
47
2.0
0,05
Béné Inox 656492-482
656492-482
Inox 1.4404
48.3
57
2.0
0,07
Béné Inox 656492-602
656492-602
Inox 1.4404
60.3
76
2.0
0,12
Béné Inox 656492-762
656492-762
Inox 1.4404
76.1
95
2.0
0,19
Béné Inox 656492-882
656492-882
Inox 1.4404
88.9
114
2.0
0,26
Béné Inox 656492-1142
656492-1142
Inox 1.4404
114.3
152
2.0
0,40
Béné Inox 656492-1392
656492-1392
Inox 1.4404
139.7
190
2.0
0,71
Béné Inox 656492-1682
656492-1682
Inox 1.4404
168.3
229
2.0
0,97
Béné Inox 656492-2192
656492-2192
Inox 1.4404
219.1
305
2.0
1,68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성