카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5141 - Unions hose shank conical seat - BW hose shank - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
51 - Raccords union
04 - Raccords union cannelés à portée conique
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/51_raccords_union/04_raccords_union_caneles_a_portee_conique/5141.prj},{NB=bene_inox_651412-20},{REF=651412-20},{MAT=Inox 316 L},{DN=20},{DNPOUCES=3/4\"},{D1=26.2},{D2=18},{D3=26.9},{L=66.5},{S1=38},{S2=27},{POIDS=0.22},{PPATH=5141_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNPOUCES
Diamètre nominal
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 651412-8
651412-8
Inox 316 L
8
1/4"
13.0
8
13.5
46.0
21
14
0.06
Béné Inox 651412-10
651412-10
Inox 316 L
10
3/8"
16.5
11.7
17.2
53.5
27
17
0.10
Béné Inox 651412-15
651412-15
Inox 316 L
15
1/2"
21.0
15.5
21.3
65.5
32
22
0.15
Béné Inox 651412-20
651412-20
Inox 316 L
20
3/4"
26.2
18
26.9
66.5
38
27
0.22
Béné Inox 651412-25
651412-25
Inox 316 L
25
1"
33.0
23
33.7
70.0
46
35
0.35
Béné Inox 651412-32
651412-32
Inox 316 L
32
1"1/4
42.0
33
42.4
79.0
57
46
0.55
Béné Inox 651412-40
651412-40
Inox 316 L
40
1"1/2
48.0
39
48.3
78.5
63
53
0.65
Béné Inox 651412-50
651412-50
Inox 316 L
50
2"
60.0
50
60.3
85.5
75
63
0.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성