카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50071 - 3 pieces SW ball valve (58191) with aluminium pneumatic actuator (50800)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50071.prj},{NB=bene_inox_450071-100SE_1},{REF=450071-100SE},{TYPE=Simple effet},{DN=100},{DNP=4\"},{L1=240},{L2=299},{L3=347},{L4=151},{POIDS=34.90},{V=1},{PPATH=50070/50070_asmtpl.prj},{X=22},{SHOW=2},{MAT=Inox 316},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 450071-8SE
450071-8SE
Simple effet
8
1/4"
75
114
148
72
1.72
Béné Inox 450071-10SE
450071-10SE
Simple effet
10
3/8"
75
114
148
72
1.72
Béné Inox 450071-15SE
450071-15SE
Simple effet
15
1/2"
75
114
148
72
1.78
Béné Inox 450071-20SE
450071-20SE
Simple effet
20
3/4"
80
134
164
84
2.52
Béné Inox 450071-25SE
450071-25SE
Simple effet
25
1"
90
144
164
84
2.97
Béné Inox 450071-32SE
450071-32SE
Simple effet
32
1"1/4
110
148
164
84
3.60
Béné Inox 450071-40SE
450071-40SE
Simple effet
40
1"1/2
120
175
208
96
6.00
Béné Inox 450071-50SE
450071-50SE
Simple effet
50
2"
140
181
208
96
7.65
Béné Inox 450071-65SE
450071-65SE
Simple effet
65
2"1/2
185
228
268
123
14.50
Béné Inox 450071-80SE
450071-80SE
Simple effet
80
3"
205
237
268
123
17.80
Béné Inox 450071-100SE
450071-100SE
Simple effet
100
4"
240
299
347
151
34.90
Béné Inox 450071-8DE
450071-8DE
Double effet
8
1/4"
75
114
148
72
1.72
Béné Inox 450071-10DE
450071-10DE
Double effet
10
3/8"
75
114
148
72
1.72
Béné Inox 450071-15DE
450071-15DE
Double effet
15
1/2"
75
114
148
72
1.78
Béné Inox 450071-20DE
450071-20DE
Double effet
20
3/4"
80
121
148
72
2.02
Béné Inox 450071-25DE
450071-25DE
Double effet
25
1"
90
144
164
84
2.97
Béné Inox 450071-32DE
450071-32DE
Double effet
32
1"1/4
110
148
164
84
3.60
Béné Inox 450071-40DE
450071-40DE
Double effet
40
1"1/2
120
175
208
96
6.00
Béné Inox 450071-50DE
450071-50DE
Double effet
50
2"
140
181
208
96
7.65
Béné Inox 450071-65DE
450071-65DE
Double effet
65
2"1/2
185
216
248
108
12.90
Béné Inox 450071-80DE
450071-80DE
Double effet
80
3"
205
237
268
123
17.80
Béné Inox 450071-100DE
450071-100DE
Double effet
100
4"
240
299
347
151
34.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성