카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 41143 - Union connector female to press / BSP female thread
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41143.prj},{NB=bene_inox_641143-2220},{REF=641143-2220},{DTUBE=Ø 22},{G=3/4\"},{DG=26.441},{A=21},{L=83.0},{POIDS=0.266},{E=1.200},{D1=31.000},{D2=24.800},{D3=22.400},{D4=22.000},{D5=19.600},{D6=27.300},{D7=33.500},{D8=19.500},{L2=22.000},{L3=38.000},{L4=1.000},{L5=21.000},{L6=3.000},{R=3.000},{SW1=38.000},{L7=11.000},{L8=9.000},{SW2=36.000},{D9=34.000},{VERS=5.000},{A1=73.700},{L10=16.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DTUBE
Ø tube
[mm]
G
[mm]
DG
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
L10
[mm]
Béné Inox 641143-1515
641143-1515
Ø 15
1/2"
20.955
20
78.0
0.174
15.000
Béné Inox 641143-1520
641143-1520
Ø 15
3/4"
26.441
20
79.5
0.178
16.000
Béné Inox 641143-1815
641143-1815
Ø 18
1/2"
20.955
21
78.0
0.18
15.000
Béné Inox 641143-1820
641143-1820
Ø 18
3/4"
26.441
21
79.5
0.22
16.000
Béné Inox 641143-2220
641143-2220
Ø 22
3/4"
26.441
21
83.0
0.266
16.000
Béné Inox 641143-2225
641143-2225
Ø 22
1"
33.249
21
86.0
0.352
19.000
Béné Inox 641143-2825
641143-2825
Ø 28
1"
33.249
24
91.0
0.496
19.000
Béné Inox 641143-3532
641143-3532
Ø 35
1"1/4
41.910
27
98.0
0.54
21.000
Béné Inox 641143-4240
641143-4240
Ø 42
1"1/2
41.910
32
108.0
0.58
21.000
Béné Inox 641143-5450
641143-5450
Ø 54
2"
59.614
38
130.0
0.845
26.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성