카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle41126 - Male / Female reducer to press - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41126.prj},{NB=bene_inox_641126-4228},{REF=641126-4228},{DTUBE=42-28},{A=24},{L=98},{Z=74},{POIDS=0.155},{E=1.500},{D1=37.000},{D2=30.800},{D3=28.400},{D4=28.000},{D5=25.600},{L2=25.000},{R=3.000},{D6=42.000},{D7=39.000},{L3=33.000},{L4=47.000},{A1=10.070},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DTUBE
Ø tube
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 641126-1815
641126-1815
18-15
20
62
42
0.045
Béné Inox 641126-2215
641126-2215
22-15
20
72
52
0.053
Béné Inox 641126-2218
641126-2218
22-18
21
70
49
0.056
Béné Inox 641126-2815
641126-2815
28-15
20
80
60
0.065
Béné Inox 641126-2818
641126-2818
28-18
21
74
53
0.069
Béné Inox 641126-2822
641126-2822
28-22
21
77
56
0.077
Béné Inox 641126-3515
641126-3515
35-15
20
81
61
0.09
Béné Inox 641126-3522
641126-3522
35-22
21
84
63
0.095
Béné Inox 641126-3528
641126-3528
35-28
24
83
59
0.113
Béné Inox 641126-4222
641126-4222
42-22
21
95
74
0.141
Béné Inox 641126-4228
641126-4228
42-28
24
98
74
0.155
Béné Inox 641126-4235
641126-4235
42-35
27
103
76
0.169
Béné Inox 641126-5428
641126-5428
54-28
24
112
88
0.207
Béné Inox 641126-5435
641126-5435
54-35
27
116
89
0.226
Béné Inox 641126-5442
641126-5442
54-42
32
118
86
0.246
Béné Inox 641126-7642
641126-7642
76.1-42
32
157
125
0.43
Béné Inox 641126-7654
641126-7654
76.1-54
38
157
119
0.465
Béné Inox 641126-8854
641126-8854
88.9-54
38
168
130
0.56
Béné Inox 641126-8876
641126-8876
88.9-76.1
55
180
125
0.775
Béné Inox 641126-10854
641126-10854
108-54
38
181
143
0.8
Béné Inox 641126-10876
641126-10876
108-76.1
55
210
155
0.975
Béné Inox 641126-10888
641126-10888
108-88.9
64
202
138
1.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성