카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 432867 - Hinge for marine application - Stainless steel 316
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere/432867.prj},{NB=bene_inox_432867-92},{REF=432867-92},{L=92},{B=36},{H1=5},{D1=5.400},{D2=10.0},{NBR=4},{PPATH=432867/432867_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBR
ⁿ/ₐ
Béné Inox 432867-92
432867-92
92
36
5
5.400
10.0
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성