카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 924840 - Flat washer - Plastic P.A 6.6 - DIN 125
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 24 - Plastic fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_24/924840.prj},{NB=bene_inox_924840-8},{REF=924840-8},{MAT=PA 6.6},{D=8.0},{D1=8.4},{D2=16.0},{S=1.6},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 924840-3
924840-3
PA 6.6
3.0
3.2
7.0
0.5
Béné Inox 924840-4
924840-4
PA 6.6
4.0
4.3
9.0
0.8
Béné Inox 924840-5
924840-5
PA 6.6
5.0
5.3
10.0
1.0
Béné Inox 924840-6
924840-6
PA 6.6
6.0
6.4
12.5
1.6
Béné Inox 924840-8
924840-8
PA 6.6
8.0
8.4
16.0
1.6
Béné Inox 924840-10
924840-10
PA 6.6
10.0
10.5
20.0
2.0
Béné Inox 924840-12
924840-12
PA 6.6
12.0
13.0
24.0
2.5
Béné Inox 924840-14
924840-14
PA 6.6
14.0
15.0
28.0
2.5
Béné Inox 924840-16
924840-16
PA 6.6
16.0
17.0
30.0
3.0
Béné Inox 924840-20
924840-20
PA 6.6
20.0
21.0
37.0
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성