카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219726 - Sealed blind rivet flat head - stainless steel A2 - ISO 15585
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a2/219726.prj},{NB=bene_inox_219726-4X103},{REF=219726-4X10},{EX=de 3 à 5},{E=3},{D=4.0},{L=10},{DK=8.4},{K=1.40},{EXX=3,[3:5]},{C=1860},{T=2500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=info219720.txt},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
Béné Inox 219726-3,2X6
219726-3,2X6
de 0.5 à 2
3.2
6
6.7
Béné Inox 219726-3,2X8
219726-3,2X8
de 2 à 3.4
3.2
8
6.7
Béné Inox 219726-3,2X10
219726-3,2X10
de 4 à 6
3.2
10
6.7
Béné Inox 219726-3,2X12
219726-3,2X12
de 6 à 8
3.2
12
6.7
Béné Inox 219726-4X8
219726-4X8
de 1.5 à 3
4.0
8
8.4
Béné Inox 219726-4X10
219726-4X10
de 3 à 5
4.0
10
8.4
Béné Inox 219726-4X12
219726-4X12
de 5 à 7
4.0
12
8.4
Béné Inox 219726-4X16
219726-4X16
de 7 à 11
4.0
16
8.4
Béné Inox 219726-4,8X10
219726-4,8X10
de 1 à 4
4.8
10
10.0
Béné Inox 219726-4,8X12
219726-4,8X12
de 4 à 6
4.8
12
10.0
Béné Inox 219726-4,8X16
219726-4,8X16
de 6 à 10
4.8
16
10.0
Béné Inox 219726-4,8X20
219726-4,8X20
de 10 à 14
4.8
20
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성