카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219724 - CSK headed rivet - Stainless steel A2 - DIN 661
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a2/219724.prj},{NB=bene_inox_219724-4X25},{REF=219724-4X25},{D=M4},{DXL=M4X25},{K=2.4},{DK=7.0},{DX=4},{L=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DXL
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 219724-2X6
219724-2X6
M2
M2X6
1.2
3.5
6
Béné Inox 219724-2X8
219724-2X8
M2
M2X8
1.2
3.5
8
Béné Inox 219724-2X10
219724-2X10
M2
M2X10
1.2
3.5
10
Béné Inox 219724-2X12
219724-2X12
M2
M2X12
1.2
3.5
12
Béné Inox 219724-2X16
219724-2X16
M2
M2X16
1.2
3.5
16
Béné Inox 219724-3X6
219724-3X6
M3
M3X6
1.8
5.2
6
Béné Inox 219724-3X8
219724-3X8
M3
M3X8
1.8
5.2
8
Béné Inox 219724-3X10
219724-3X10
M3
M3X10
1.8
5.2
10
Béné Inox 219724-3X12
219724-3X12
M3
M3X12
1.8
5.2
12
Béné Inox 219724-3X16
219724-3X16
M3
M3X16
1.8
5.2
16
Béné Inox 219724-3X20
219724-3X20
M3
M3X20
1.8
5.2
20
Béné Inox 219724-3X25
219724-3X25
M3
M3X25
1.8
5.2
25
Béné Inox 219724-4X6
219724-4X6
M4
M4X6
2.4
7.0
6
Béné Inox 219724-4X8
219724-4X8
M4
M4X8
2.4
7.0
8
Béné Inox 219724-4X10
219724-4X10
M4
M4X10
2.4
7.0
10
Béné Inox 219724-4X12
219724-4X12
M4
M4X12
2.4
7.0
12
Béné Inox 219724-4X16
219724-4X16
M4
M4X16
2.4
7.0
16
Béné Inox 219724-4X20
219724-4X20
M4
M4X20
2.4
7.0
20
Béné Inox 219724-4X25
219724-4X25
M4
M4X25
2.4
7.0
25
Béné Inox 219724-4X30
219724-4X30
M4
M4X30
2.4
7.0
30
Béné Inox 219724-4X35
219724-4X35
M4
M4X35
2.4
7.0
35
Béné Inox 219724-5X8
219724-5X8
M5
M5X8
3.0
8.8
8
Béné Inox 219724-5X10
219724-5X10
M5
M5X10
3.0
8.8
10
Béné Inox 219724-5X12
219724-5X12
M5
M5X12
3.0
8.8
12
Béné Inox 219724-5X16
219724-5X16
M5
M5X16
3.0
8.8
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성