카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219658 - Crossbar - Stainless steel A1
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a1/219658.prj},{NB=bene_inox_219658-3X80},{REF=219658-3X80},{D=M3},{DX=3.000},{DXL=M3X80},{S=5.500},{L=80.000},{P=10.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 219658-3X5
219658-3X5
M3
M3X5
5.500
5.000
Béné Inox 219658-3X8
219658-3X8
M3
M3X8
5.500
8.000
Béné Inox 219658-3X10
219658-3X10
M3
M3X10
5.500
10.000
Béné Inox 219658-3X12
219658-3X12
M3
M3X12
5.500
12.000
Béné Inox 219658-3X15
219658-3X15
M3
M3X15
5.500
15.000
Béné Inox 219658-3X18
219658-3X18
M3
M3X18
5.500
18.000
Béné Inox 219658-3X20
219658-3X20
M3
M3X20
5.500
20.000
Béné Inox 219658-3X25
219658-3X25
M3
M3X25
5.500
25.000
Béné Inox 219658-3X30
219658-3X30
M3
M3X30
5.500
30.000
Béné Inox 219658-3X35
219658-3X35
M3
M3X35
5.500
35.000
Béné Inox 219658-3X40
219658-3X40
M3
M3X40
5.500
40.000
Béné Inox 219658-3X45
219658-3X45
M3
M3X45
5.500
45.000
Béné Inox 219658-3X50
219658-3X50
M3
M3X50
5.500
50.000
Béné Inox 219658-3X55
219658-3X55
M3
M3X55
5.500
55.000
Béné Inox 219658-3X60
219658-3X60
M3
M3X60
5.500
60.000
Béné Inox 219658-3X70
219658-3X70
M3
M3X70
5.500
70.000
Béné Inox 219658-3X80
219658-3X80
M3
M3X80
5.500
80.000
Béné Inox 219658-4X5
219658-4X5
M4
M4X5
7.000
5.000
Béné Inox 219658-4X8
219658-4X8
M4
M4X8
7.000
8.000
Béné Inox 219658-4X10
219658-4X10
M4
M4X10
7.000
10.000
Béné Inox 219658-4X12
219658-4X12
M4
M4X12
7.000
12.000
Béné Inox 219658-4X15
219658-4X15
M4
M4X15
7.000
15.000
Béné Inox 219658-4X18
219658-4X18
M4
M4X18
7.000
18.000
Béné Inox 219658-4X20
219658-4X20
M4
M4X20
7.000
20.000
Béné Inox 219658-4X25
219658-4X25
M4
M4X25
7.000
25.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성