카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 416511 - Rondelle plate large découpée - DIN 9021 - ISO 7093
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a4/416511.prj},{NB=bene_inox_416511-10},{REF=416511-10},{MAT=Acier inoxydable A4},{NENN=10.500},{D=10.0},{D1=10.5},{D2=29.48},{S=2.5},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
D1
Inside Diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Height
[mm]
Béné Inox 416511-2,5
416511-2,5
Acier inoxydable A4
2.5
2.7
8.00
0.8
Béné Inox 416511-3
416511-3
Acier inoxydable A4
3.0
3.2
8.64
0.8
Béné Inox 416511-4
416511-4
Acier inoxydable A4
4.0
4.3
11.57
1.0
Béné Inox 416511-5
416511-5
Acier inoxydable A4
5.0
5.3
14.57
1.2
Béné Inox 416511-6
416511-6
Acier inoxydable A4
6.0
6.4
17.57
1.6
Béné Inox 416511-8
416511-8
Acier inoxydable A4
8.0
8.4
23.48
2.0
Béné Inox 416511-10
416511-10
Acier inoxydable A4
10.0
10.5
29.48
2.5
Béné Inox 416511-12
416511-12
Acier inoxydable A4
12.0
13.0
36.38
3.0
Béné Inox 416511-14
416511-14
Acier inoxydable A4
14.0
15.0
43.38
3.0
Béné Inox 416511-16
416511-16
Acier inoxydable A4
16.0
17.0
49.38
3.0
Béné Inox 416511-18
416511-18
Acier inoxydable A4
18.0
20.0
54.10
4.0
Béné Inox 416511-20
416511-20
Acier inoxydable A4
20.0
22.0
58.10
4.0
Béné Inox 416511-24
416511-24
Acier inoxydable A4
22.0
26.0
72.00
5.0
Béné Inox 416511-30
416511-30
Acier inoxydable A4
28.0
33.0
92.00
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성