카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 216512 - Spring lock washer wide section - stainless steel A1 - DIN 127 B
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a2/216512.prj},{NB=bene_inox_216512-16},{REF=216512-16},{MAT=Acier inoxydable A2},{NENN=16.000},{D=16.0},{D1=16.2},{D2=27.4},{S=3.5},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
ⁿ/ₐ
D1
Transition diameter
[mm]
D2
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Hoehe
[mm]
Béné Inox 216512-2
216512-2
Acier inoxydable A2
2.0
2.1
4.1
0.5
Béné Inox 216512-2,5
216512-2,5
Acier inoxydable A2
2.5
2.6
5.1
0.6
Béné Inox 216512-3
216512-3
Acier inoxydable A2
3.0
3.1
6.2
0.8
Béné Inox 216512-4
216512-4
Acier inoxydable A2
4.0
4.1
7.6
0.9
Béné Inox 216512-5
216512-5
Acier inoxydable A2
5.0
5.1
9.2
1.2
Béné Inox 216512-6
216512-6
Acier inoxydable A2
6.0
6.1
11.8
1.6
Béné Inox 216512-8
216512-8
Acier inoxydable A2
8.0
8.1
14.8
2.0
Béné Inox 216512-10
216512-10
Acier inoxydable A2
10.0
10.2
18.1
2.2
Béné Inox 216512-12
216512-12
Acier inoxydable A2
12.0
12.2
21.1
2.5
Béné Inox 216512-14
216512-14
Acier inoxydable A2
14.0
14.2
24.4
3.0
Béné Inox 216512-16
216512-16
Acier inoxydable A2
16.0
16.2
27.4
3.5
Béné Inox 216512-18
216512-18
Acier inoxydable A2
18.0
18.2
29.4
3.5
Béné Inox 216512-20
216512-20
Acier inoxydable A2
20.0
20.2
33.6
4.0
Béné Inox 216512-22
216512-22
Acier inoxydable A2
22.0
22.5
35.9
4.0
Béné Inox 216512-24
216512-24
Acier inoxydable A2
24.0
24.5
40.0
5.0
Béné Inox 216512-27
216512-27
Acier inoxydable A2
27.0
27.5
43.0
5.0
Béné Inox 216512-30
216512-30
Acier inoxydable A2
30.0
30.5
48.2
6.0
Béné Inox 216512-33
216512-33
Acier inoxydable A2
33.0
33.5
55.2
6.0
Béné Inox 216512-36
216512-36
Acier inoxydable A2
36.0
36.5
58.2
6.0
Béné Inox 216512-39
216512-39
Acier inoxydable A2
39.0
39.5
61.2
6.0
Béné Inox 216512-42
216512-42
Acier inoxydable A2
42.0
42.5
68.2
7.0
Béné Inox 216512-48
216512-48
Acier inoxydable A2
48.0
49.0
75.0
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성