카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 215606 - Wing nut, american type - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a2/215606.prj},{NB=bene_inox_215606-5},{REF=215606-5},{MAT=Inox A2},{D=M 5},{DX=5},{DXL=5X50},{D1=9.000},{E=26.000},{H=13.000},{M=6.000},{L=50.000},{S=6.700},{G=2.100},{D11=4.019},{E1=30.000},{C=8.156},{C1=9.231},{C2=7.971},{DE=15.000},{H1=5.769},{W=213.931},{R=0.397},{R1=21.900},{R2=34.035},{B=3.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
Béné Inox 215606-4
215606-4
M 4
20.000
10.500
Béné Inox 215606-5
215606-5
M 5
26.000
13.000
Béné Inox 215606-6
215606-6
M 6
33.000
17.000
Béné Inox 215606-8
215606-8
M 8
39.000
20.000
Béné Inox 215606-10
215606-10
M 10
51.000
25.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성