카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 412405 - Cross recessed pan head tapping screw - Stainless steel A4 - DIN 7981 - ISO 7049
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a4/412405.prj},{NB=bene_inox_412405-4,2X32},{REF=412405-4,2X32},{MAT=Acier inoxydable A4},{KR=2},{FORM=3},{D=4.2},{X=},{D3=3.100},{P=1.400},{L=32.0},{DK=8.200},{A=1.400},{K=3.05},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.350},{YC=3.700},{YF=2.800},{EMP=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 412405-2,2X6,5
412405-2,2X6,5
2.2x6.5
Acier inoxydable A4
2.2
6.5
4.200
1.80
1
Béné Inox 412405-2,2X9,5
412405-2,2X9,5
2.2x9.5
Acier inoxydable A4
2.2
9.5
4.200
1.80
1
Béné Inox 412405-2,2X13
412405-2,2X13
2.2x13
Acier inoxydable A4
2.2
13.0
4.200
1.80
1
Béné Inox 412405-2,2X16
412405-2,2X16
2.2x16
Acier inoxydable A4
2.2
16.0
4.200
1.80
1
Béné Inox 412405-2,2X19
412405-2,2X19
2.2x19
Acier inoxydable A4
2.2
19.0
4.200
1.80
1
Béné Inox 412405-2,9X6,5
412405-2,9X6,5
2.9x6.5
Acier inoxydable A4
2.9
6.5
5.600
2.20
1
Béné Inox 412405-2,9X9,5
412405-2,9X9,5
2.9x9.5
Acier inoxydable A4
2.9
9.5
5.600
2.20
1
Béné Inox 412405-2,9X13
412405-2,9X13
2.9x13
Acier inoxydable A4
2.9
13.0
5.600
2.20
1
Béné Inox 412405-2,9X16
412405-2,9X16
2.9x16
Acier inoxydable A4
2.9
16.0
5.600
2.20
1
Béné Inox 412405-2,9X19
412405-2,9X19
2.9x19
Acier inoxydable A4
2.9
19.0
5.600
2.20
1
Béné Inox 412405-2,9X22
412405-2,9X22
2.9x22
Acier inoxydable A4
2.9
22.0
5.600
2.20
1
Béné Inox 412405-2,9X25
412405-2,9X25
2.9x25
Acier inoxydable A4
2.9
25.0
5.600
2.20
1
Béné Inox 412405-2,9X32
412405-2,9X32
2.9x32
Acier inoxydable A4
2.9
32.0
5.600
2.20
1
Béné Inox 412405-3,5X6,5
412405-3,5X6,5
3.5x6.5
Acier inoxydable A4
3.5
6.5
6.900
2.60
2
Béné Inox 412405-3,5X9,5
412405-3,5X9,5
3.5x9.5
Acier inoxydable A4
3.5
9.5
6.900
2.60
2
Béné Inox 412405-3,5X13
412405-3,5X13
3.5x13
Acier inoxydable A4
3.5
13.0
6.900
2.60
2
Béné Inox 412405-3,5X16
412405-3,5X16
3.5x16
Acier inoxydable A4
3.5
16.0
6.900
2.60
2
Béné Inox 412405-3,5X19
412405-3,5X19
3.5x19
Acier inoxydable A4
3.5
19.0
6.900
2.60
2
Béné Inox 412405-3,5X22
412405-3,5X22
3.5x22
Acier inoxydable A4
3.5
22.0
6.900
2.60
2
Béné Inox 412405-3,5X25
412405-3,5X25
3.5x25
Acier inoxydable A4
3.5
25.0
6.900
2.60
2
Béné Inox 412405-3,5X32
412405-3,5X32
3.5x32
Acier inoxydable A4
3.5
32.0
6.900
2.60
2
Béné Inox 412405-3,5X38
412405-3,5X38
3.5x38
Acier inoxydable A4
3.5
38.0
6.900
2.60
2
Béné Inox 412405-3,9X6,5
412405-3,9X6,5
3.9x6.5
Acier inoxydable A4
3.9
6.5
7.500
2.80
2
Béné Inox 412405-3,9X9,5
412405-3,9X9,5
3.9x9.5
Acier inoxydable A4
3.9
9.5
7.500
2.80
2
Béné Inox 412405-3,9X13
412405-3,9X13
3.9x13
Acier inoxydable A4
3.9
13.0
7.500
2.80
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 212441 - Self drilling screw hexagon head with flange - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 212440 - Self drilling screw pan head Pozidriv recess - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
DIN 7981 C-Z - Cross recessed Z pan head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
Modèle 412408 - Cross recessed countersunk head tapping screw - Stainless s...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 219661 - Stud - Stainless steel A2 - DIN 938
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 412403 - Vis à tôle tête fraisée fendue - DIN 7972 - ISO 1482
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Reference 79820 - Fix plug without collar - Nylon
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modéle 212432 - Self drilling screw countersunk head "Pozidriv" recess - St...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 79820F - Fix plug without collar - Nylon
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 32-480 - Poussoir à ressort à bille lisse - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
20.02.2024
Modèle 32-012 - Poussoir à ressort fendu acier - Téton - Ressort normal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 32-011 - Poussoir à ressort fendu acier - Bille - Ressort normal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
20.02.2023
Model 5417 - Male elbow union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성