카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210261 - Slotted set screw with cup point - Stainless steel A1 - DIN 551 - ISO 4766
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a1/210261.prj},{NB=bene_inox_210261-4X16},{REF=210261-4X16},{D=M4},{L=16.000},{DX=4.000},{D1=2.000},{N=0.600},{T=1.120},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
Béné Inox 210261-3X6
210261-3X6
M3
6.000
1.400
0.400
0.800
Béné Inox 210261-3X8
210261-3X8
M3
8.000
1.400
0.400
0.800
Béné Inox 210261-3X10
210261-3X10
M3
10.000
1.400
0.400
0.800
Béné Inox 210261-3X12
210261-3X12
M3
12.000
1.400
0.400
0.800
Béné Inox 210261-3X16
210261-3X16
M3
16.000
1.400
0.400
0.800
Béné Inox 210261-3X20
210261-3X20
M3
20.000
1.400
0.400
0.800
Béné Inox 210261-4X8
210261-4X8
M4
8.000
2.000
0.600
1.120
Béné Inox 210261-4X10
210261-4X10
M4
10.000
2.000
0.600
1.120
Béné Inox 210261-4X12
210261-4X12
M4
12.000
2.000
0.600
1.120
Béné Inox 210261-4X16
210261-4X16
M4
16.000
2.000
0.600
1.120
Béné Inox 210261-4X20
210261-4X20
M4
20.000
2.000
0.600
1.120
Béné Inox 210261-5X6
210261-5X6
M5
6.000
2.500
0.800
1.280
Béné Inox 210261-5X8
210261-5X8
M5
8.000
2.500
0.800
1.280
Béné Inox 210261-5X10
210261-5X10
M5
10.000
2.500
0.800
1.280
Béné Inox 210261-5X12
210261-5X12
M5
12.000
2.500
0.800
1.280
Béné Inox 210261-5X16
210261-5X16
M5
16.000
2.500
0.800
1.280
Béné Inox 210261-5X20
210261-5X20
M5
20.000
2.500
0.800
1.280
Béné Inox 210261-6X6
210261-6X6
M6
6.000
3.000
1.000
1.600
Béné Inox 210261-6X8
210261-6X8
M6
8.000
3.000
1.000
1.600
Béné Inox 210261-6X10
210261-6X10
M6
10.000
3.000
1.000
1.600
Béné Inox 210261-6X12
210261-6X12
M6
12.000
3.000
1.000
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성