st 3 28 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
ST-3-28
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/st_3_28/st_3_28.prj},{NB=ST-3-28},{PN=ST-3-28},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 2.4VA Power, 115V Input, 28VCT Output Series},{POWERVA=2,4},{OS=28VCT},{OP=14V},{INPUT=115V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.25 lbs (0.11 kg)},{LENGTH=1.37 in. (34.8 mm)},{WIDTH=1.12 in. (28.4 mm)},{HEIGHT=1.21 in. (30.7 mm)},{SHA256=86/N1FY26nUJfGZrdH9TP63XnQzhisv2IZJ8taCpkio=},{INAME=00606__st2d3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
ST-3-28
ST-3-28
Split Bobbin Low Power Tr...
2,4
28VCT
14V
115V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.25 lbs (0.11 kg)
1.37 in. (34.8 mm)
1.12 in. (28.4 mm)
1.21 in. (30.7 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성