SLPPI04-02-1R0M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI04-02-1R0M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi04_02_1r0m/slppi04_02_1r0m.prj},{NB=SLPPI04-02-1R0M},{PN=SLPPI04-02-1R0M},{DESC=High Power Inductor, 1uH, 20 Ohm, 5.5A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=7,2},{IRMS=5,5},{INDUCTANCE=1},{DCR=20},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONSMAX=4.4 * 4.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=116}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
ISAT
I sat
[A]
IRMS
I rms
[A]
INDUCTANCE
Inductance
[µH]
DCR
[Ohm]
MAXHEIGHT
Max Height
[mm]
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
[mm]
SHIELDING
Shielding
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging
ⁿ/ₐ
SLPPI04-02-1R0M
SLPPI04-02-1R0M
High Power Inductor, 1uH,...
7,2
5,5
1
20
1,8
4.4 * 4.0
Yes
Bulk
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성