SCS-4-6-70T
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-4-6-70T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_4_6_70t/scs_4_6_70t.prj},{NB=SCS-4-6-70T},{PN=SCS-4-6-70T},{DESC=SMD Current Transformer 0.652mH @ 100Khz\\100mV, Sec. 5.04Ω Max, Pri. ref. 0.0015Ω, Pri. current 9A Max.},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=652},{DCR=0,0015},{TRPS=70:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=2,80},{DIMENSIONS=5.20 X 7.20 X 2.80},{PACKAGING=Boxes},{DEFAULTSORTATTR=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
INDUCTANCE
Inductance
ⁿ/ₐ
DCR
DCR PRI
[mΩ]
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
ⁿ/ₐ
PLATFORM
Platform
ⁿ/ₐ
MAXHEIGHT
Max Height
[mm]
DIMENSIONS
Dimensions
[mm]
PACKAGING
Packaging
ⁿ/ₐ
SCS-4-6-70T
SCS-4-6-70T
SMD Current Transformer 0...
Standard
Surface Mount
652
0,0015
70:1
SMT
2,80
5.20 X 7.20 X 2.80
Boxes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성